(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降・チルト作業補助台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

昇降・チルト作業補助台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,300円 ~ 20,200円
税込価格
20,130円 ~ 22,220円

【特長】・高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。・チルト機能付き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 間口 (mm):
    500
  • 奥行 (mm):
    430
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 組み立て式:
    組立目安30分
  • 天板サイズ:
    500×400mm
  • 高さ調整ピッチ:
    50mm
  • チルト角度:
    22.5度・45度
  • 材質:
    スチール(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 3-6535-01の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ (mm)
仕様
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
570~920
アジャスター仕様
-

1個

18,300( 20,130円 )

1日目

620~970
キャスター仕様
Φ50(4輪ストッパー付き)

1個

20,200( 22,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。
・チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。
・落下防止柵付きです。

(i)ご注意

  • 3-6535-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降・チルト作業補助台

昇降・チルト作業補助台

    昇降・チルト作業台

    昇降・チルト作業台

      高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

      高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

        ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

        ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

          ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

          ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

            軽量高さ調整作業台TKSタイプ

            軽量高さ調整作業台TKSタイプ

              軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

              軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

                軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

                軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

                  軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                  軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                    軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                    軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                      軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                      軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                        軽量作業台 TWTシリーズ

                        軽量作業台 TWTシリーズ

                          軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

                          軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

                            メーカー アズワン アズワン トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 18,300円 40,528円 96,034円 55,167円 22,892円 31,024円 31,276円 37,671円 49,103円 51,000円 39,094円 39,700円 40,412円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   7日目   1日目~   3日目~   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   18日目~   3日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 500 - - - 500 - 900 - - - - - -
                            奥行 (mm) 430 - 600 - 400 - 600 - - - - - -
                            均等荷重(kg) 50 50 - 100 50 200 300 200 200 200 200 50 200
                            天板材質 スチール スチール ダップ化粧 スチール スチール - ポリ化粧 リノリューム張 ステンレス ステンレス リノリューム張 メラミン化粧 リノリューム張

                            昇降・チルト作業補助台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました