(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッサーオイル 1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンプレッサーオイル 1L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,692円
税込価格
1,861円

【特長】・粘土変化が少なく、潤滑性・耐磨耗性・酸化安定性に優れたコンプレッサー...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-6401-01

1個

1,692( 1,861円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘土変化が少なく、潤滑性・耐磨耗性・酸化安定性に優れたコンプレッサー専用オイルです。
【商品仕様】
・型番:AT-CO1
・容量(L):1
・粘度:VG68
・主成分:潤滑基油
・用途:レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッサーオイル 1L

コンプレッサーオイル 1L

    コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制

    コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制

      タービン専用オイル(スピンドル油)

      タービン専用オイル(スピンドル油)

        タービンオイル 1L

        タービンオイル 1L

          コンプレッサーオイル

          コンプレッサーオイル

            ミシンオイル 1L

            ミシンオイル 1L

              2サイクルエンジンオイル

              2サイクルエンジンオイル

                コスモタービンスーパー

                コスモタービンスーパー

                  エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

                  エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

                    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                      ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)KLUBERSYNTH

                      ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)KLUBERSYNTH

                        万能マシンオイル(中荷重用)

                        万能マシンオイル(中荷重用)

                          エーゼット 油砥石用オイル100ml

                          エーゼット 油砥石用オイル100ml

                            メーカー アズワン トラスコ中山 大澤ワックス アズワン エーゼット アズワン エーゼット コスモ石油 エーゼット アズワン クリューバー(NOKクリューバー) 大澤ワックス エーゼット
                            通常価格 1,692円 1,276円 1,298円 1,175円 552円 1,366円 751円 13,077円 1,273円 521円 16,359円 1,298円 630円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   4日目   5日目   4日目   1日目   9日目   3日目   4日目  

                            コンプレッサーオイル 1Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました