(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット温度センサー K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

マグネット温度センサー K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【商品仕様】・型番:XB-202A-B23N・温度範囲(℃):-50~+250...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    XB-202A-B23N

型番

3-6282-01 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

メーカー型番XB-202A-B23N - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6282-01

1個

11,000( 12,100円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:XB-202A-B23N
・温度範囲(℃):-50~+250
・センサー部サイズ(mm):23×17×14
・センサー部材質:PTFE(四フッ化エチレン)
・コネクター形状:オメガコネクター
・リード線被膜材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
・リード線長:2m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット温度センサー K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mmの型番3-6282-01のページです。
型番3-6282-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット温度センサー K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mm

マグネット温度センサー K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mm

    突き刺し温度センサー K熱電対 -50~+500℃ φ5×100mm

    突き刺し温度センサー K熱電対 -50~+500℃ φ5×100mm

      気温測定用温度センサー K熱電対 -50~+600℃ φ6.4×170mm

      気温測定用温度センサー K熱電対 -50~+600℃ φ6.4×170mm

        表面用温度センサー FS-1200Nシリーズ

        表面用温度センサー FS-1200Nシリーズ

          -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

          -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

            センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250

            センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250

              マグネット温度センサー IPSM-Kシリーズ

              マグネット温度センサー IPSM-Kシリーズ

                表面用温度センサー

                表面用温度センサー

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

                    補償導線

                    補償導線

                      温度計 延長コード

                      温度計 延長コード

                        T熱電対用補償導線

                        T熱電対用補償導線

                          極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズ

                          極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ コクゴ アズワン エスコ 佐藤計量器製作所 アズワン カスタム アズワン アズワン
                            通常価格 11,000円 6,500円 9,520円 4,150円 7,000円 16,925円 22,953円 18,487円 20,073円 3,459円 5,942円 3,959円 17,300円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目   2日目   7日目   14日目~   2日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            メーカー型番 XB-202A-B23N XB-502A-M22 XB-602A-M18 - - - - - - - - - -

                            マグネット温度センサー K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト