(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン PS-9513Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン PS-9513Bシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,349円
税込価格
13,584円

【特長】・刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりです。・木工・金属・屋根塗...

詳細情報を確認する

  • 吹付空気圧:
    0.25MPa
  • 使用空気量:
    145L/分
  • ノズル口径:
    φ1.3mm
  • 塗料容器接続口径:
    G1/4

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
型番
容量(mL)
重量
塗料供給仕様
塗料噴出量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PS-9513B-04
400
640g
重力供給タイプ
180mL/分

1個

12,349( 13,584円 )

1日目

  • 注文停止中
PS-9513B-06
600
670g
吸上供給タイプ
160mL/分

1個

12,349( 13,584円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりです。
・木工・金属・屋根塗装などに使用できます。
・重力供給タイプは、少量での小物塗装・色替が多い作業に適しています。
・吸上供給タイプは、大面積や天井面などの塗装に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン PS-9513Bシリーズ

スプレーガン PS-9513Bシリーズ

    スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

    スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

      2.0Lスプレーガン(加圧式)

      2.0Lスプレーガン(加圧式)

        TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

        TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

          250cc スプレーガン(上カップ付)

          250cc スプレーガン(上カップ付)

            スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

            スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

              スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

              スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

                スプレーガンセット・交換用ガス・ボトル・安全弁

                スプレーガンセット・交換用ガス・ボトル・安全弁

                  500cc スプレーガン(上カップ付)

                  500cc スプレーガン(上カップ付)

                    塗料カップ(吸上式用)-1.2

                    塗料カップ(吸上式用)-1.2

                      塗料カップ(容量 700g)

                      塗料カップ(容量 700g)

                        1.2L スプレーガン(下カップ付)

                        1.2L スプレーガン(下カップ付)

                          塗料カップ(重力式用)

                          塗料カップ(重力式用)

                            メーカー アズワン アネスト岩田キャンベル(DIY) エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ トラスコ中山 デビルビス エスコ トラスコ中山
                            通常価格 12,349円 7,373円 32,410円 15,986円 19,006円 5,869円 20,027円 760円 23,667円 6,386円 3,801円 29,387円 2,858円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 2日目  
                            吹付空気圧 0.25MPa - - - - - - - - - - - -
                            使用空気量 145L/分 - - - - - - - - - - - -
                            ノズル口径 φ1.3mm - - - - - - - - - - - -
                            塗料容器接続口径 G1/4 - - - - - - - - - - - -

                            スプレーガン PS-9513Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました