(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属用/木工用サンディングベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-6045-11
金属用/木工用サンディングベルト【2~4個入り】 モッコウヨウサンディングベルト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,700円
税込価格
2,970円

【特長】・金属用サンディングディスク、木工用サンディングディスク・木工用サンデ...

詳細情報を確認する

型番

3-6045-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細
入数
サイズ(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-6045-11

サンディングベルト80番取付済
1箱(2本入)
100×915
木工用サンディングベルト#80

1パック

2個入り

2,700( 2,970円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属用サンディングディスク、木工用サンディングディスク
・木工用サンディングベルト、金属用サンディングベルト
サイズ(mm):φ152、100×915

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属用/木工用サンディングベルト

金属用/木工用サンディングベルト

    ミニモ スタンダードクランプヘッド

    ミニモ スタンダードクランプヘッド

      リューターフットコントローラー

      リューターフットコントローラー

        ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

        ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

          各種スチールカッター 木工・プラスチックカッター シングルカット 軸径φ3.0

          各種スチールカッター 木工・プラスチックカッター シングルカット 軸径φ3.0

            RELIEF 100pcs.ロータリーツール組

            RELIEF 100pcs.ロータリーツール組

              ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

              ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                マンドレール 軸径φ3.0

                マンドレール 軸径φ3.0

                  電着ダイヤモンドバーNキット

                  電着ダイヤモンドバーNキット

                    砥石ビット K-109シリーズ

                    砥石ビット K-109シリーズ

                      リューター ミニエイト アングルユニット

                      リューター ミニエイト アングルユニット

                        カーバイド切削/シェーピングホイール

                        カーバイド切削/シェーピングホイール

                          マンドレール 軸径φ2.34

                          マンドレール 軸径φ2.34

                            メーカー アズワン ミニター 日本精密機械工作 ミニター ナカニシ イチネンアクセス ミニター ナカニシ 柳瀬 アズワン 日本精密機械工作 DREMEL ナカニシ
                            通常価格 2,700円 41,806円 16,400円 52,357円 4,800円 7,385円 5,270円 4,247円 40,320円 572円 91,712円 3,400円 4,389円
                            通常出荷日 8日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   8日目   4日目   1日目   1日目  

                            金属用/木工用サンディングベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました