(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロアングルサンダー AXEL MSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5977-01
マイクロアングルサンダー AXEL MSシリーズ マイクロアングルサンダー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,451円
税込価格
43,396円

・カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工がで...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    25000
  • 排気:
    後方
  • 商品タイプ:
    本体
  • 付属品:
    カップ砥石(#60・Φ30)×1個・カップラビン(#80・Φ30)×1個・ディスクホルダ(Φ30)×1個・ペーパーディスク(#60・#80・#120・#180・#320)×各3枚・ピンレンチ×1個
  • 重量(g):
    140
  • ヘッド:
    90°・120°
  • エアー接続口径:
    2分(1/4インチ)
  • チャキング(pt):
    M7×0.75

型番

3-5977-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
サイズ(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-5977-01

124
124×18
MS-90

1個

39,451( 43,396円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロアングルサンダー AXEL MSシリーズ

マイクロアングルサンダー AXEL MSシリーズ

    ミニアングルサンダーセット AXEL 110×35mm 19000min^-1

    ミニアングルサンダーセット AXEL 110×35mm 19000min^-1

      ディスクサンダー SI-2210

      ディスクサンダー SI-2210

        3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm

        3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm

          マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

          マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

            3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm

            3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm

              ダブルアクションサンダー SI-3111P

              ダブルアクションサンダー SI-3111P

                ダブルアクションサンダー_非吸じんマジックパッド

                ダブルアクションサンダー_非吸じんマジックパッド

                  ダブルアクションサンダー SI-3101P

                  ダブルアクションサンダー SI-3101P

                    サンダNSG-180XC

                    サンダNSG-180XC

                      TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストパック

                      TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストパック

                        TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストホース

                        TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストホース

                          [EA162KG-10用] 108mm 交換用マジックパッドシュー

                          [EA162KG-10用] 108mm 交換用マジックパッドシュー

                            メーカー アズワン アズワン 信濃機販 スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン 信濃機販 エス・ピー・エアー 信濃機販 日本ニューマチック工業 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 39,451円 37,564円 21,587円 6,073円 3,150円 4,000円 42,919円 3,492円 22,447円 35,320円 2,500円 3,500円 3,600円
                            通常出荷日 10日目~   19日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            空気消費量(m³/min) 0.2 0.3 0.66 - - - 0.37 - 0.37 0.65 - - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 - - - - - - - 0.6 - - -
                            無負荷回転数(rpm) 25000 19000 18000 - - - 10000 - 10000 7600 - - -
                            排気 後方 前方 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 関連部品 - 関連部品 本体 関連部品 本体 本体 関連部品 関連部品 関連部品

                            マイクロアングルサンダー AXEL MSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました