(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールプリセッタ MA-Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5313-01
ツールプリセッタ MA-Sシリーズ ツールプリセッタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
168,108円
税込単価
184,919円

【特長】・上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    360×210×523mm

型番

3-5313-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-5313-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型番
重量
測定対象ツール
最長測定範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5313-01

MA-S20
19kg
S20T/20T
196

1個

168,108( 184,919円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールプリセッタ MA-Sシリーズの型番3-5313-01のページです。
型番3-5313-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールプリセッタ MA-Sシリーズ

ツールプリセッタ MA-Sシリーズ

    直読ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    直読ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        フジ インサイド1m基準補助パイプ

        フジ インサイド1m基準補助パイプ

          フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

          フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

            ホルダアーム

            ホルダアーム

              192シリーズ 直読ハイトゲージ

              192シリーズ 直読ハイトゲージ

                ミニマグネットベース 30×35 高さ130mm

                ミニマグネットベース 30×35 高さ130mm

                  ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

                  ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

                    デジタルハイトゲージ 300mm

                    デジタルハイトゲージ 300mm

                      0-150mm ディジタルハイトゲージ

                      0-150mm ディジタルハイトゲージ

                        フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セット

                        フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セット

                          フジ メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm

                          フジ メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm

                            メーカー アズワン ミツトヨ 新潟精機(SK) フジツール フジツール ミツトヨ ミツトヨ フジツール ミツトヨ アズワン エスコ フジツール フジツール
                            通常価格 168,108円 84,942円 80,360円 111,811円 6,835円 1,315円 63,228円 8,673円 5,263円 62,938円 40,870円 36,235円 55,237円
                            通常出荷日 19日目   26日目   10日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            サイズ 360×210×523mm - - - - - - - - - - - -

                            ツールプリセッタ MA-Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-5313-02
                            3-5313-03
                            3-5313-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            型番 重量 測定対象ツール 最長測定範囲(mm)

                            168,108円

                            ( 184,919円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            MA-S2519kg25T196

                            168,108円

                            ( 184,919円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            MA-S3019kgBT30196

                            199,898円

                            ( 219,888円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            MA-S5024kgBT50110

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました