(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールプリセッタ MA-Wシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5300-05
ツールプリセッタ MA-Wシリーズ ツールプリセッタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
188,010円
税込単価
206,811円

【特長】・上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    360×210×523mm
  • 重量:
    12kg

型番

3-5300-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-5300-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型番
測定対象ツール
最長測定範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5300-05

MA-W4030
BT30+BT40
248/238

1個

188,010( 206,811円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。
・1つのベースで2種類のツールシャンク測定ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールプリセッタ MA-Wシリーズの型番3-5300-05のページです。
型番3-5300-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールプリセッタ MA-Wシリーズ

ツールプリセッタ MA-Wシリーズ

    ミニマグネットベース 30×35 高さ130mm

    ミニマグネットベース 30×35 高さ130mm

      デジタルハイトゲージ 300mm

      デジタルハイトゲージ 300mm

        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

          フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

            回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30J

            回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30J

              デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

              デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                ホルダアーム

                ホルダアーム

                  0-150mm ディジタルハイトゲージ

                  0-150mm ディジタルハイトゲージ

                    フジ ソリッドアングルプレート 45°×45°

                    フジ ソリッドアングルプレート 45°×45°

                      デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

                      デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

                        フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セット

                        フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セット

                          角度ブロックセット

                          角度ブロックセット

                            メーカー アズワン フジツール アズワン 新潟精機(SK) フジツール 中村製作所 新潟精機(SK) ミツトヨ エスコ フジツール 新潟精機(SK) フジツール フジツール
                            通常価格 188,010円 8,673円 62,938円 80,360円 6,835円 71,774円 73,170円 1,315円 40,870円 21,875円 4,600円 36,235円 100,625円
                            通常出荷日 19日目   4日目   8日目   10日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            サイズ 360×210×523mm - - - - - - - - - - - -
                            重量 12kg - - - - - - - - - - - -

                            ツールプリセッタ MA-Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-5300-01
                            3-5300-02
                            3-5300-03
                            3-5300-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            型番 測定対象ツール 最長測定範囲(mm)

                            188,010円

                            ( 206,811円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            MA-W3020S20T/20T+BT30248

                            188,010円

                            ( 206,811円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            MA-W302525T+BT30248

                            188,010円

                            ( 206,811円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            MA-W4020S20T/20T+BT40248/238

                            188,010円

                            ( 206,811円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            MA-W402525T+BT40248/238

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました