(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
作業着洗剤 2.1kg WC-MC
  • 数量スライド割引

作業着洗剤 2.1kg WC-MC (レビュー)

通常価格(税別)
1,102円
税込価格
1,212円
通常出荷日
1日目
【特長】
・冷水でも井戸水でも軟水、硬水を問わず使用可能です。
【商品仕様】
・内容量(kg):2.1
・仕様:粉末タイプ
・主成分:界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
・用途:作業着・運動靴・換気扇・ガスレンジの油汚れ・機械部品・車・向上や船の床 等

作業着洗剤 2.1kg WC-MCのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業着用に!
    評価 5.0満足度:5.02023/06/26
    油汚れの作業着に使用しましたが問題ありません。
    井戸水、硬水、軟水ともに使用できるのは助かります。(井戸水使用)
    お勧めします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業着洗剤 2.1kg WC-MC

作業着洗剤 2.1kg WC-MC

    アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6

    アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6

      金属みがき サビアウト 業務用 SA-02

      金属みがき サビアウト 業務用 SA-02

        メガネクリーナふきふき くもり止めプラス

        メガネクリーナふきふき くもり止めプラス

          チン!してふくだけ

          チン!してふくだけ

            電気ケトル洗浄中

            電気ケトル洗浄中

              ゴムパッキン用カビキラー  

              ゴムパッキン用カビキラー  

                スーパーコンクリートクリーナー

                スーパーコンクリートクリーナー

                  ステンレスメッキミガキ

                  ステンレスメッキミガキ

                    メガネクリーナふきふき 40包

                    メガネクリーナふきふき 40包

                      メガネクリーナふきふき 20包

                      メガネクリーナふきふき 20包

                        20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)

                        20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)

                          墓石シャイン

                          墓石シャイン

                            メーカー アズワン アズワン ミラコン 小林製薬 小林製薬 小林製薬 ジョンソン ワイエステック ソフト99コーポレーション 小林製薬 小林製薬 エスコ 高森コーキ
                            通常価格 1,102円 730円 7,135円 536円 400円 468円 467円 1,519円 385円 951円 554円 13,050円 548円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   8日目   9日目   9日目   4日目   3日目~   1日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。