(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用衣料洗剤 5kg レークカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用衣料洗剤 5kg レークカラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

【特長】・冷水でも井戸水でも軟水、硬水を問わず使用可能です。【商品仕様】・内容...

詳細情報を確認する

型番

3-4848-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4848-01

2個

2,060( 2,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷水でも井戸水でも軟水、硬水を問わず使用可能です。
【商品仕様】
・内容量(kg):5
・仕様:粉末タイプ
・主成分:界面活性剤(17%、直鎖アルキルベンゼンスホルン酸ナトリウム)、工程剤(硫酸塩)、水軟化剤、アルカリ剤、蛍光増白剤、酵素

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用衣料洗剤 5kg レークカラーの型番3-4848-01のページです。
型番3-4848-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用衣料洗剤 5kg レークカラー

業務用衣料洗剤 5kg レークカラー

    ラボ洗浄剤(浸漬用) マルククリーンNL(20㎏)

    ラボ洗浄剤(浸漬用) マルククリーンNL(20㎏)

      ラボ洗浄剤 Cica Clean

      ラボ洗浄剤 Cica Clean

        作業着洗剤 2.1kg WC-MC

        作業着洗剤 2.1kg WC-MC

          5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)

          5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)

            300g 酸素系漂白剤

            300g 酸素系漂白剤

              20kg 酸性洗剤・中和剤(スタインNL)

              20kg 酸性洗剤・中和剤(スタインNL)

                環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア

                環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア

                  ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

                  ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

                    洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 本体

                    洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 本体

                      500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                      500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                        有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性

                        有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性

                          石けん

                          石けん

                            メーカー アズワン ケニス ケニス アズワン エスコ エスコ エスコ 山崎産業 ケニス サラヤ エスコ アリミツ アズワン
                            通常価格 2,060円 28,130円 2,813円 1,102円 26,400円 845円 16,000円 12,207円 3,880円 5,000円 800円 32,749円 979円
                            通常出荷日 1日目   11日目   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能

                            業務用衣料洗剤 5kg レークカラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました