(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光灯用飛散防止カバー

型番:3-4706-02
蛍光灯用飛散防止カバー ケイコウトウヨウヒサンボウシカバー

通常単価(税別)
931円
税込単価
1,024円

【特長】・強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップによ...

詳細情報を確認する

  • ケース:
    材質/PC(ポリカーボネート)、耐熱温度/-100℃~130℃
  • セット内容:
    ケース1本、サイドキャップ2個(蛍光灯は付属していません。)
  • サイドキャップ:
    材質/シリコンゴム、耐熱温度/-40℃~200℃

型番

3-4706-02 解除

Loading...

3-4706-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
詳細
対応蛍光灯(mm)
対応蛍光灯型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4706-02

高周波点灯専用形
直管Hf32Wタイプ UVなし
FHF32/1198×25.5
FHF32

1個

931( 1,024円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません
・現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます
・蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)
・地震や災害時の二次被害の防止に適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蛍光灯用飛散防止カバーの型番3-4706-02のページです。
型番3-4706-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光灯用飛散防止カバー

蛍光灯用飛散防止カバー

    バンガード 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(ブラックライト対応タイプ)

    バンガード 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(ブラックライト対応タイプ)

      特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形

      特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形

        飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形

        飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形

          直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

          直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

            メーカー アズワン 中川ケミカル NEC 東芝ライテック NEC
            通常価格 931円 5,156円 2,839円 2,120円 821円
            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   5日目~   2日目  
            ケース 材質/PC(ポリカーボネート)、耐熱温度/-100℃~130℃ - - - -
            セット内容 ケース1本、サイドキャップ2個(蛍光灯は付属していません。) - - - -
            サイドキャップ 材質/シリコンゴム、耐熱温度/-40℃~200℃ - - - -

            蛍光灯用飛散防止カバーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-4706-01
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様 詳細 対応蛍光灯(mm) 対応蛍光灯型番

            931円

            ( 1,024円 )
            1個 -

            1日目

            ラピッドスタート形直管40W Mタイプ UVなしFLR40S・FL40S/1198×32.5FLR40S・FL40S

            蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました