(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウエス 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1813-31
ウエス 白 メリヤスウエス シロ シンピン 2KG

  • 数量スライド割引
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,010円
税込単価
3,311円

メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    綿・化繊
  • 色:

型番

3-1813-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-1813-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
サイズ
生地仕様
商品詳細種別
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1813-31

2kg / 約40枚~60枚
約30~50cm角
縫製工場などの残生地(綿率100%)・未使用白色伸縮性メリヤス / 新品
白 新品 バラ 2kg
-

1個

3,010( 3,311円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエス 白の型番3-1813-31のページです。
型番3-1813-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウエス 白

ウエス 白

    アズワン シーツウエス

    アズワン シーツウエス

      白ウエス W0230

      白ウエス W0230

        ウエス 縞・淡白色

        ウエス 縞・淡白色

          白メリヤスウエス (中古生地・エコノミー) 中古 白 1セット(2kg×5袋入)

          白メリヤスウエス (中古生地・エコノミー) 中古 白 1セット(2kg×5袋入)

            タオルウエス(100% コットン)

            タオルウエス(100% コットン)

              330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)

              330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)

                シーツウエス(中古生地)

                シーツウエス(中古生地)

                  300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

                  300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

                    300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                    300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                      720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)

                      720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)

                        300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

                        300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

                          450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

                          450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ ミスミ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,420円 7,140円 5,110円 1,380円 6,950円 4,170円 610円 6,934円 3,570円 4,740円 7,391円 2,326円 550円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 綿・化繊 綿・化繊 綿・化繊 綿・化繊 - - - - - - - - -
                            淡色 - - - - - - - - -

                            ウエス 白のレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            機械の清掃に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/21
                            成型装置まわりに垂れた油、飛び散った油汚れなどの清掃に使用しています。一見汚れていないように見えても、この商品は白地なのでふくと汚れ具合がわかり便利です。作業者からの苦情もなく使われています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の油を拭うために使用しています
                            評価 2.0満足度:2.02023/10/25
                            加工機械内部の機械油を拭うために使っています。以前から同じ用途に他社の商品も含めていろいろ使っています。詳しく調べていませんが、今回の商品は前回購入した商品と同じものだと思って購入しました。実際に使用してみると前回の商品に比べて油の吸い取りが悪く、また拭いた後にウエスの細い繊維が機械に残ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水分や油分が混ざった汚れの拭き取りに使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/17
                            水分や油分が混ざった汚れの拭き取りに使用しています。価格比較しこのウエスを購入しました。吸い取りがあまり良くないのかなと感じましたので、満足は3としました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-1815-31
                            3-1817-31
                            3-1820-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数 サイズ 生地仕様 商品詳細種別 仕様

                            2,060円

                            ( 2,266円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約40枚~60枚 / 1袋(2kg入)カット済(不定形)Tシャツ・シーツ等(綿率約95%) / 中古白 バラ 2kg-

                            1,420円

                            ( 1,562円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約30~40枚 / 1袋(2kg入)カット済(不定形)白色平織り中古生地(綿率95%)・Yシャツ・シーツ等白 バラ 2kg-

                            2,490円

                            ( 2,739円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2kg / 約30~50枚カット済(不定形)-白 バラ 2kgタオル・オシボリ(綿率約97%)

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました