(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ステンレスヘビーワゴン 2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン ステンレスヘビーワゴン 2段

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,000円 ~ 52,000円  特別価格 
税込価格
48,400円 ~ 57,200円  特別価格 

【特長】・耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。・天板・棚板は転落防止の枠付き...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    組み立て式
  • サイズ(mm):
    830×510×809
  • 耐荷重:
    50kg/段
  • 棚板取付ピッチ:
    50mm
  • 有効作業寸法:
    750×500mm
  • 材質:
    ステンレス(SUS430)
  • キャスター:
    φ75mm(対角ストッパー付き)

(i)ご注意

  • 3-1557-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-1557-04の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量(kg)
総耐荷重
棚間隔
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
約100kg
620mm
枠付きラージ 2段

1個

44,000( 48,400円 )

1日目

21
約150kg
300mm
枠付きラージ 3段

1個

52,000円

43,331

( 47,664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
・天板・棚板は転落防止の枠付きです。

(i)ご注意

  • 3-1557-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-1557-04の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン ステンレスヘビーワゴン 2段のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました