(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮します。・調理器具や野菜・果物の洗...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    4.5kg
  • 液性:
    中性
  • 主成分:
    界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン))

(i)ご注意

  • 3-5374-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

3-5374-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
詳細
入数
仕様
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5374-01

洗剤
住居用
-
1本入
ストレートタイプ
N4500

4個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮します。
・調理器具や野菜・果物の洗浄に適しています。
・希釈ボトルは4~10倍までの希釈に便利な目盛り付きです。

(i)ご注意

  • 3-5374-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズの型番3-5374-01のページです。
型番3-5374-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

    1000ml 強力カビハイター(業務用)

    1000ml 強力カビハイター(業務用)

      尿石スケール除去剤

      尿石スケール除去剤

        4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)

        4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)

          床用洗剤 デグリーザーⅡ

          床用洗剤 デグリーザーⅡ

            アルカリイオン水S(ハンドガン付)

            アルカリイオン水S(ハンドガン付)

              業務用中性洗剤用 希釈ボトル 600mL

              業務用中性洗剤用 希釈ボトル 600mL

                強力クリーナー”

                強力クリーナー”

                  アズマジック コケ取り剤

                  アズマジック コケ取り剤

                    試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

                    試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

                      400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10M

                      400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10M

                        浴室・洗剤(バスマジックリン)

                        浴室・洗剤(バスマジックリン)

                          メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ アマノ 鈴木油脂工業 アズワン コスモビューティ アズマ工業 ケニス エスコ エスコ
                          通常価格 1,500円 890円 2,240円 3,010円 9,574円 9,429円 250円 8,757円 991円 2,037円 770円 2,960円
                          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          重量 4.5kg - - - - - - - - - - -
                          液性 中性 - - - - - - - - - - -
                          主成分 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン)) - - - - - - - - - - -

                          業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました