(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズ

型番:3-4497-51
サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズ【10~100個入り】 サニーフーズニトリルテブクロ ロング L

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,274円
税込単価
14,601円

共通仕様・商品区分:中厚・使い捨て・材質:NBR(ニトリルゴム)・パウダー:無...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    パウダーフリー/全面エンボス/食品衛生法適合品
  • 全長:
    約290mm
  • 厚さ:
    約0.1mm

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

3-4497-51 解除

Loading...

カタログを表示

3-4497-51の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプニトリルゴム
仕様ロングサイズL
詳細タイプパウダーフリー/全面エンボス/食品衛生法適合品全長約290mm
厚さ約0.1mm内容量1ケース(10箱×100枚/箱)

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4497-51

L
1ケース(10箱×100枚/箱)

1パック

10個入り

13,274( 14,601円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

共通仕様
・商品区分:中厚・使い捨て
・材質:NBR(ニトリルゴム)
・パウダー:無
・食品衛生法:適合

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズの型番3-4497-51のページです。
型番3-4497-51に関する仕様情報を記載しております。

サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-4497-01
3-4497-02
3-4497-03
3-4497-52
3-4497-53
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 内容量

1,477円

( 1,625円 )

100個入り

1パック -

1日目

L1箱(100枚)

1,477円

( 1,625円 )

100個入り

1パック あり

1日目

M1箱(100枚)

1,477円

( 1,625円 )

100個入り

1パック あり

1日目

S1箱(100枚)

13,274円

( 14,601円 )

10個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

M1ケース(10箱×100枚/箱)

13,274円

( 14,601円 )

10個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

S1ケース(10箱×100枚/箱)
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 内容量

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト