(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炎センサー 屋内用 FSシリーズ

炎センサー 屋内用 FSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,689円 ~ 37,235円
税込価格
34,858円 ~ 40,959円

【特長】・7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

31,689( 34,858円 )

19日目

1個

37,235( 40,959円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炎センサー 屋内用 FSシリーズ

炎センサー 屋内用 FSシリーズ

    [単3x2本] 炎センサー

    [単3x2本] 炎センサー

      竹中 表示灯

      竹中 表示灯

        紫外線感知式炎センサー(屋外・屋内両用)

        紫外線感知式炎センサー(屋外・屋内両用)

          竹中 炎センサー

          竹中 炎センサー

            竹中 炎センサー FS-2000-W

            竹中 炎センサー FS-2000-W

              メーカー アズワン エスコ 竹中エンジニアリング アズワン 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング
              通常価格 31,689円 27,249円 18,898円 44,745円 31,039円 30,038円
              通常出荷日 12日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   4日目  
              商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体

              炎センサー 屋内用 FSシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました