(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

testo735-2 プロフェッショナルクラス温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

testo735-2 プロフェッショナルクラス温度計

通常価格(税別)
85,051円
税込価格
93,556円

【特長】・最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    0563 7352

型番

61-0104-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0104-17

1個

85,051( 93,556円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。
・3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。
・温度差・最大値・最小値・平均値を表示。
・音響アラーム。
・卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。
・見やすいバックライト付ディスプレイ。
・保護等級:IP65。
・本体メモリ容量:約10,000データ分。
・付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。
・計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。
・ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
【商品仕様】
・計測範囲:Pt100センサ/-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ)/-40~+300℃、K熱電対センサ/-200~+1,370℃、T熱電対センサ/-200~+400℃
・分解能:Pt100センサ/0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ)/0.001℃<-40~+199.999℃>0.01℃<その他の範囲>、K/T熱電対センサ/0.1℃
・精度±1桁:Pt100センサ/±0.2℃<-100~+199.9℃>計測値の±0.2%<その他の範囲>、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ)/±0.05℃<+0.01~+100℃>±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>、K/T熱電対センサ±0.3℃<-60~+60℃>±(0.2℃+計測値の0.3%)<その他の範囲>
・バッテリの種類:単3乾電池×3
・ハウジング:Pt100センサ/ABS樹脂、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ)/TPE、K/T熱電対センサ/金属
・バッテリ寿命:Pt100センサ/約250時間、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ)/約60時間、K/T熱電対センサ/約300時間
・外形寸法:220×74×46mm
・質量:428g
・計測頻度:2回/秒
・保護等級:IP65

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

testo735-2 プロフェッショナルクラス温度計

testo735-2 プロフェッショナルクラス温度計

    テストー プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    テストー プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付

      テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

      テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

        テストー プロフェッショナルクラス温湿度計

        テストー プロフェッショナルクラス温湿度計

          温度・湿度計(デジタル)専用ソフトでデータの管理・解析

          温度・湿度計(デジタル)専用ソフトでデータの管理・解析

            三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

            三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

              メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

              メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

                4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

                4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

                  デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                  デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                    三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

                    三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

                      エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

                      エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

                        テストー TESTO735-1高精度温度計セット

                        テストー TESTO735-1高精度温度計セット

                          A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

                          A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

                            メーカー アズワン テストー テストー テストー エスコ 三商 三商 アズワン アズワン 三商 アズワン テストー 三商
                            通常価格 85,051円 98,418円 109,351円 76,548円 93,170円 20,800円 35,500円 61,134円 11,693円 34,800円 17,410円 161,641円 12,000円
                            通常出荷日 1日目   7日目   19日目   6日目   2日目   2日目   2日目   12日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目  
                            メーカー型番 0563 7352 - - - - - - - CT1310D(1ch) - - - -

                            testo735-2 プロフェッショナルクラス温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました