(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型ストッパー 4個入り PSL-N3404シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-4670-01
L型ストッパー 4個入り PSL-N3404シリーズ【1~4個入り】 エルジストッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,160円
税込単価
6,776円

【特長】・震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用商品です。・軽くて、衝撃に強...

詳細情報を確認する

型番

3-4670-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-4670-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4670-01

1個

6,160( 6,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用商品です。
・軽くて、衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。
・耐震マット単体では対策が難しい、ゴム脚などが付いた機器の固定に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型ストッパー 4個入り PSL-N3404シリーズの型番3-4670-01のページです。
型番3-4670-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型ストッパー 4個入り PSL-N3404シリーズ

L型ストッパー 4個入り PSL-N3404シリーズ

    L型ストッパー(耐震マット付)

    L型ストッパー(耐震マット付)

      カグスベール(角型キャップ)

      カグスベール(角型キャップ)

        薄型テレビストッパー LVシリーズ

        薄型テレビストッパー LVシリーズ

          メーカー アズワン プロセブン エスコ アズワン
          通常価格 6,160円 4,368円 870円 2,480円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

          L型ストッパー 4個入り PSL-N3404シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-4670-02
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          6,160円

          ( 6,776円 )

          4個入り

          1パック あり

          1日目

          転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました