(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低温用データーロガー 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超低温用データーロガー 本体

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,503円
税込単価
21,453円

【特長】・試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -80~+80
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • サイズ(mm):
    90×34×15
  • 型番:
    KT-155F/EX
  • 重量(g):
    50
  • 記録間隔:
    1~255分
  • 精度:
    ±0.5℃
  • 記憶容量:
    16000件(全件記録で終了またはロールオーバー)
  • 電源:
    ER2450TWL×1
  • 付属品:
    テスト用電池

型番

3-3422-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-3422-01

1個

19,503( 21,453円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。
・パスワードによる使用者制限が可能です。
・測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。
・記憶容量は16000データで、10分間隔で約100日間の温度測定が行えます。
・電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
【商品仕様】
・型番:KT-155F/EX
・仕様:本体
・測定温度範囲:-80~80℃
・精度:±0.5℃
・分解能:0.1℃
・記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
・記録間隔:1分~255分
・電源:リチウムボタン電池ER2450WL×1個(テスト用付属)
・外寸法:90×34×15mm
・重量:50g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低温用データーロガー 本体の型番3-3422-01のページです。
型番3-3422-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超低温用データーロガー 本体

超低温用データーロガー 本体

    超低音フリーザー PRO(-60℃) 300LPRO31

    超低音フリーザー PRO(-60℃) 300LPRO31

      超低音フリーザー LAB21(-80℃) 230LLAB21

      超低音フリーザー LAB21(-80℃) 230LLAB21

        メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38

        メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38

          温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

          温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

            オリオン キャリークール用 温度コントローラー

            オリオン キャリークール用 温度コントローラー

              メーカー アズワン コクゴ コクゴ 福島工業 アズワン 三商
              通常価格 19,503円 444,545円 770,000円 242,000円 241,422円 52,200円
              通常出荷日 1日目   15日目   15日目   39日目   1日目   11日目  
              商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - - - - -
              測定温度範囲(℃) -80~+80 - - - - -
              温度最小表示(℃) 0.1 - - - - -
              サイズ(mm) 90×34×15 - - - - -
              型番 KT-155F/EX - - - - -

              超低温用データーロガー 本体のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 連続計測時間を教えてください。
              A
              連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました