(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直流安定化電源 DPSシリーズ

直流安定化電源 DPSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
18,605円 ~ 22,901円
税込価格
20,466円 ~ 25,191円

直流安定化電源 DPSシリーズ【入力電圧範囲】AC100V±10%,50/60...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電圧(直流)(V):
    0~30
  • 入力電圧(V):
    AC100±10%(50/60Hz)
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    70×220×160mm
  • 本体質量(g):
    約1350
  • 表示部精度:
    電流:±(1%+5dgts)、電圧:±(2%+5dgts)
  • 表示部分解能:
    0.1V/0.01A
  • 冷却方式:
    強制空冷式
  • 付属品:
    AC電源コード・出力コード・予備ヒューズ

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
出力電流(直流)(A)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~3
DPS-3003

1個

18,605( 20,466円 )

1日目

0~5
DPS-3005

1個

22,901( 25,191円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直流安定化電源 DPSシリーズ
【入力電圧範囲】AC100V±10%,50/60Hz

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直流安定化電源 DPSシリーズ

直流安定化電源 DPSシリーズ

    直流安定化電源 PSWシリーズ

    直流安定化電源 PSWシリーズ

      多出力直流安定化電源 PWシリーズ

      多出力直流安定化電源 PWシリーズ

        周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

        周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

          周波数変換器 SW-500

          周波数変換器 SW-500

            周波数変換器 SW-500H

            周波数変換器 SW-500H

              周波数変換器 SW-1000H

              周波数変換器 SW-1000H

                東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                  東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

                  東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

                    電圧調光電源

                    電圧調光電源

                      LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

                      LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

                        スポットタイプ同軸LED照明

                        スポットタイプ同軸LED照明

                          ファイバーオプティックライトソース KLシリーズ

                          ファイバーオプティックライトソース KLシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 18,605円 130,000円 133,280円 368,332円 368,332円 444,402円 460,107円 75,958円 66,889円 39,200円 70,540円 14,250円 124,593円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   16日目   6日目   12日目   6日目   26日目   1日目  
                            商品区分 直流電源 直流電源 直流電源 - - - - - - - - - -
                            出力電圧(直流)(V) 0~30 - - - - - - - - - - - -
                            入力電圧(V) AC100±10%(50/60Hz) AC100~240(50~60Hz) AC100/115/200/230V10%(50/60Hz) - - - - - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 70×220×160mm - 138×380×124 - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 約1350 - 約9.1kg - - - - - - - - - -

                            直流安定化電源 DPSシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            自社の生産設備に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/08
                            自社で新規に製作した生産設備、製品のバリ取り器内のモーター用電源として使用しています。使っていて特に悪い点は、ありません。ミスミのネットからこちらで考えていたモーター電源としての容量と価格から選定して、購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社の生産設備に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/08
                            自社で新規に製作した生産設備、製品のバリ取り器内のモーター用電源として使用しています。使っていて特に悪い点は、ありません。ミスミのネットからこちらで考えていたモーター電源としての容量と価格から選定して、購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直流電源
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/28
                            直流電源として使用したことがあります。
                            電力も安定していて問題はなかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました