(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-2280-21
高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL) テンビン テンビンカンレンヒン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,136円 ~ 121,691円
税込価格
72,750円 ~ 133,860円

【特長】・コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメン...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)
  • 計量モード:
    重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード
  • インターフェース:
    RS232C・USB

型番

2-2280-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
計量皿サイズ(mm)
サイズ
再現性(σ)
最小表示(g)
商品詳細種別
直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-2280-21

220
φ118
180×230×75mm
0.001g
0.001
ALEシリーズ 220g
0.001g

1個

68,978( 75,876円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます
・「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です
・新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています(ALE223~623のみ)
・Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)
・使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です
・8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)

高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)

    高精度電子天びん AJシリーズ

    高精度電子天びん AJシリーズ

      高精度電子天びん AJ-4200JS

      高精度電子天びん AJ-4200JS

        精密台はかり BX32KS

        精密台はかり BX32KS

          カスタム 防水はかり CS-20KWP

          カスタム 防水はかり CS-20KWP

            カスタム 防水はかり CS-10KWP

            カスタム 防水はかり CS-10KWP

              メーカー アズワン コクゴ コクゴ アズワン 三商 三商
              通常価格 66,136円 89,241円 109,611円 163,686円 19,154円 19,681円
              通常出荷日 1日目   15日目   15日目   8日目   2日目   7日目  
              電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) - - - - -
              計量モード 重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード - - - - -
              インターフェース RS232C・USB - - - - -

              高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました