(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ【11個入り】

金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,998円
税込単価
14,298円

【特長】・シリコン系の粘着剤で完全密着します。・金メッキ・ロウ付け等に適してい...

詳細情報を確認する

型番

2-2277-52 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
粘着力
テープ厚(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-2277-52

800gf/in
0.084
PES-02(11本入)

1パック

11個入り

12,998( 14,298円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン系の粘着剤で完全密着します。
・金メッキ・ロウ付け等に適しています。

2-2277-52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金メッキ用マスキングテープ PESシリーズの型番2-2277-52のページです。
型番2-2277-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

    ポリエステルテープ 8403

    ポリエステルテープ 8403

      塗装用マスキングテープ 白 1巻入

      塗装用マスキングテープ 白 1巻入

        金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

        金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

          建築塗装用 マスキングテープ(18m)

          建築塗装用 マスキングテープ(18m)

            シリコーン耐熱グリップテープ

            シリコーン耐熱グリップテープ

              カモフラージュテープ

              カモフラージュテープ

                3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                  メーカー アズワン スリーエムジャパン ハンディ・クラウン アズワン エスコ 中興化成工業 McNETT スリーエムジャパン
                  通常価格 10,211円 5,328円 96円 1,100円 420円 11,313円 1,671円 74,206円
                  通常出荷日 10日目~   5日目~   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目  
                  基材 ポリエステル - - ポリエステル 平面紙 - - -
                  粘着剤 シリコーン系 - - シリコーン系 アクリル系 - - -
                  グリーン系 - ホワイト系 グリーン系 ブルー系 - - -
                  テープ幅(mm) 12.7 - - 12.7 - - 51 -
                  テープ長さ(m) 66 - 18 66 18 - 3.66 -

                  金メッキ用マスキングテープ PESシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2-2277-51
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  粘着力 テープ厚
                  (mm)
                  商品コード

                  10,211円

                  ( 11,232円 )

                  11個入り

                  1パック あり

                  12日目

                  700gf/in0.061PES-01(11本入)

                  マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました