(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダスターガン Z-397

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダスターガン Z-397

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,888円
税込単価
3,177円

エアカーテンノズルで安心清潔なダスターガン。【特長】・エアカーテンがホコリや切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エア源として別途コンプレッサーが必要です。

Loading...

Z-397 ダスターガンの仕様

ダスターガン:関連画像

商品外観

ダスターガン:関連画像

エアカーテンのイメージ

ダスターガン:関連画像

外形図

最高使用圧力 耐圧力 使用温度範囲℃ ノズル口径mmφ 全長mm 重量g
1.0MPa(10kgf/cm2 1.5MPa(15kgf/cm2 -5~+60 2.0 180 203

※エア源として別途コンプレッサーが必要です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-397

1個

2,888( 3,177円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアカーテンノズルで安心清潔なダスターガン。
【特長】
・エアカーテンがホコリや切削粉のハネ返りを防ぎ安全・清潔に作業可能。
・耐圧力:1.5MPa。
・使用温度範囲:-5~+60℃。
・カプラ付。

(i)ご注意

  • エア源として別途コンプレッサーが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダスターガン Z-397の型番Z-397のページです。
型番Z-397に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダスターガン Z-397

ダスターガン Z-397

    エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

    エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

      セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長54mm 口径3.5mm

      セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長54mm 口径3.5mm

        軽量マグダスターガン

        軽量マグダスターガン

          セイン シリーズ208 エア・フルードガン 全長160mm

          セイン シリーズ208 エア・フルードガン 全長160mm

            エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

            エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

              キャタピラエアダスターガン

              キャタピラエアダスターガン

                マキタ エアダスター

                マキタ エアダスター

                  No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                  No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                    エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル

                    エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル

                      セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mm

                      セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mm

                        樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                        樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                          エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

                          エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

                            メーカー ホーザン トラスコ中山 セインジャパン WTBワタベコーポレーション セインジャパン トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) マキタ ベッセル トラスコ中山 セインジャパン トラスコ中山 ベッセル
                            通常価格 2,888円 5,660円 6,660円 13,240円 2,782円 2,686円 3,928円 3,000円 3,620円 2,169円 1,950円 2,057円 2,871円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) - - - エアダスターノズル エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) - - エアダスター(樹脂ボディー)
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 - 1 - - 1 - 0.7 1 - - 0.97
                            ノズル口径(mm) 2.0φ 16 - 3.5 - 1X8 - - 2.3 2 - - 2.8
                            全長(mm) 180 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 203 - - - - - - - - - - - -

                            ダスターガン Z-397のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました