チップ交換式ピンセットと交換チップ。【特長】・本体材質:ステンレス。・先端幅:...
P-645-Sの外観
先端6.0mm(ヘラ型)
A | B | C | D | 先端幅 | 材質 | チップ色 | 耐熱温度 ℃ | ESD管理値 Ω | 重量 g | 交換チップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チップ | 本体 | ||||||||||
125 | 48 | 10 | 10 | 6.0(ヘラ型) | PEEK※1 | ステンレス | 黒 | 315 | Rg<1×1012 | 17 | P-645S-1 |
(チップ) |
※ 1 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン):機械強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。
【特長】
ネジをゆるめるだけで簡単に着脱可能
先端がヘラ型のため、切手など薄い対象物を突き破る心配がありません。
P-645-S
チップ交換式ピンセットと交換チップ。
【特長】
・本体材質:ステンレス。
・先端幅:6.0mm(ヘラ型)。
・重量:17g。
・チップ色:黒。
・チップ耐熱温度:315℃。
・ESD管理値:Rg<1×10の12乗Ω。
・チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
ESDチップピンセット P-645-Sの型番P-645-Sのページです。
型番P-645-Sに関する仕様情報を記載しております。