(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.6-6.5mm ワイヤークランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.6-6.5mm ワイヤークランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,030円
税込単価
9,933円

【特長】・使用ロープ径:1.6/6.5mm・重量:420g・引張強度:5.9k...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    420g
  • 引張強度:
    5.9kN(590kg)
  • 使用ロープ径:
    1.6~6.5mm
  • 材質:
    スチール

型番

EA988DJ-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA988DJ-1

1個

9,030( 9,933円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用ロープ径:1.6/6.5mm
・重量:420g
・引張強度:5.9kN(590kg)
・JAN:4518340164642

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.6-6.5mm ワイヤークランプの型番EA988DJ-1のページです。
型番EA988DJ-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.6-6.5mm ワイヤークランプ

1.6-6.5mm ワイヤークランプ

    ワイヤークリップ

    ワイヤークリップ

      ドラムアッパーDUS-1

      ドラムアッパーDUS-1

        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

          象印 ねじクランプ3t

          象印 ねじクランプ3t

            竪吊クランプ

            竪吊クランプ

              スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

              スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

                鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

                鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

                  天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

                  天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

                    縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                    縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                      無傷引張りクランプ

                      無傷引張りクランプ

                        パレットプーラー用フック付ベルト

                        パレットプーラー用フック付ベルト

                          スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                          スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                            メーカー エスコ エスコ スリーエッチ スーパーツール 象印 エスコ スーパーツール エスコ スーパーツール 象印 エスコ スリーエッチ スーパーツール
                            通常価格 9,030円 4,510円 23,561円 25,140円 62,804円 39,533円 22,803円 53,227円 48,790円 51,176円 46,291円 12,604円 43,368円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 ドラム缶用吊りクランプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ 縦吊りクランプ その他 縦吊りクランプ コンクリート製品用クランプ 縦吊りクランプ その他 横吊りクランプ ねじ式クランプ
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - オプション -
                            重量 420g - - - - - - - - - - - -
                            引張強度 5.9kN(590kg) - - - - - - - - - - - -
                            使用ロープ径 1.6~6.5mm - - - - - - - - - - - -

                            1.6-6.5mm ワイヤークランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました