(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000kg リフティングローラー(1組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000kg リフティングローラー(1組)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
53,850円
税込単価
59,235円

【特長】・重い家具を運ぶのに便利です。・狭い場所でも使えます。・積載均等耐荷重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 積載荷重(Kg):
    1000
  • 重量:
    10kg(セット)
  • 商品詳細種別:
    リフティングローラー
  • 材質:
    スチール
  • ポリウレタンタイヤ:
    Φ138×28mm

型番

EA986D-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

1000kg リフティングローラー(1組) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986D-1

1パック

2個入り

53,850( 59,235円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重い家具を運ぶのに便利です。
・狭い場所でも使えます。
・積載均等耐荷重:1000kg(500kg×2)
・材質:スチール
・ポリウレタンタイヤ:直径138×28mm
・重量:10kg(セット)〈セット内容〉
・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)
・レバー×1本(450mm)
・JAN:4518340513686

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1000kg リフティングローラー(1組)の型番EA986D-1のページです。
型番EA986D-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000kg リフティングローラー(1組)

1000kg リフティングローラー(1組)

    2.5ton トランスポートローラー

    2.5ton トランスポートローラー

      900kg リフティングローラー(1組)

      900kg リフティングローラー(1組)

        スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

        スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

          12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

          12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

            リフター&ローラーセット

            リフター&ローラーセット

              6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

              6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                900 kg トランスポートローラー

                900 kg トランスポートローラー

                  3.0ton トランスポートローラー

                  3.0ton トランスポートローラー

                    運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                    運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                      6.0ton トランスポートローラー

                      6.0ton トランスポートローラー

                        ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                        ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                          ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                          ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ダイキ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マサダ製作所 エスコ ダイキ ダイキ
                            通常価格 53,850円 29,460円 417,000円 94,257円 125,770円 2,850円 112,770円 33,890円 40,800円 65,521円 54,720円 108,414円 81,877円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 - その他 - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 500 - 450 - - - - - - - - - -
                            積載荷重(Kg) 1000 - 900 - - - - - - - - - -
                            重量 10kg(セット) - 72.5kg(セット) - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 リフティングローラー - リフティングローラー - - - - - - - - - -

                            1000kg リフティングローラー(1組)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            重量物の持ち上げ移動用に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/13
                            持ち上げもスムーズにでき、車輪のガタつきもなく静音でよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました