(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
109,573円 91,307円
税込単価
120,530円 100,438円

【特長】・リフティングローラーと荷締機のセット商品。重い荷物を運ぶ際などに便利...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.66
  • 重量:
    20kg(4個合計)(ラチェット荷締機仕様)
  • 材質:
    スチール
  • ベルト幅:
    35mm
  • ベルト長:
    4m
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • セット内容:
    リフティングローラー4個+ラチェット荷締機(リフティングローラー×4個仕様)
  • ポリウレタンタイヤ:
    Φ138×28mm
  • 積載均等耐荷重:
    2000kg(500kg×4)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986D

1個

109,573円

91,307

( 100,438円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リフティングローラーと荷締機のセット商品。重い荷物を運ぶ際などに便利です。
・セット内容:リフティングローラー4個+ラチェット荷締機(リフティングローラー×4個仕様)
・積載均等耐荷重:2000kg(500kg×4)
・材質:スチール
・ポリウレタンタイヤ:直径138×28mm
・レバー×2本(450mm)
・重量:20kg(4個合計)(ラチェット荷締機仕様)
・使用荷重:660kg
・ベルト材質:ポリエステル
・ベルト幅:35mm
・ベルト長:4m
・JAN:4518340966550

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)の型番EA986Dのページです。
型番EA986Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)

2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)

    パワープーラー

    パワープーラー

      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ワンピース

      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ワンピース

        荷締ストラップ(OD)

        荷締ストラップ(OD)

          1000kg ケーブルホイストプーラー

          1000kg ケーブルホイストプーラー

            25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)

            25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)

              ラッシングベルト (ベルト荷締機) エンドレスフック

              ラッシングベルト (ベルト荷締機) エンドレスフック

                ベルト荷締機 No.5010~No.5050

                ベルト荷締機 No.5010~No.5050

                  メーカー エスコ エスコ テザック エスコ エスコ エスコ テザック トーヨーセフティー
                  通常価格 109,573円 28,600円 1,969円 939円 14,570円 1,800円 1,201円 2,920円
                  通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~  
                  商品タイプ ベルト荷締機 荷締機 ベルト荷締機 荷締機 荷締機 ベルト荷締機 - -
                  最大使用荷重(t) 0.66 - - 0.05 1 0.09 - -
                  重量 20kg(4個合計)(ラチェット荷締機仕様) - - - 4kg 約220g(2本) - -
                  材質 スチール - - - - - - -
                  ベルト幅 35mm - - 25mm - 25mm - -

                  2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました