(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

312x198x38mm スイベルウォールハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

312x198x38mm スイベルウォールハンガー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
794円
税込単価
873円

【特長】・サイズ:38×312×198(H)mm・耐荷重:22.7kg・180...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 重量:
    460g
  • サイズ:
    38×312×198(H)mm
  • 材質:
    スチール
  • 耐荷重:
    22.7kg
  • 商品詳細種別:
    スイベルウォールハンガー
  • ビニールクッション幅:
    215mm
  • 穴径φ(mm):
    5.6

型番

EA951FX-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951FX-5

1個

794( 873円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:38×312×198(H)mm
・耐荷重:22.7kg
・180°回転するために、使用しない時は壁に対して平行に折り畳み可能。
・アームはビニールクッションでコーティングしており、対象物を傷つけにくくなっています。
・ビニールクッション幅:215mm
・ホース・コードの収納に最適
・ビス付
・JAN:4548745155457

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

312x198x38mm スイベルウォールハンガーの型番EA951FX-5のページです。
型番EA951FX-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

312x198x38mm スイベルウォールハンガー

312x198x38mm スイベルウォールハンガー

    計測器架台 KT・KFP

    計測器架台 KT・KFP

      計測器架台 KFP

      計測器架台 KFP

        ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

        ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

          作業台用オプション フリーハンガー

          作業台用オプション フリーハンガー

            OS ワークベンチ用引出し

            OS ワークベンチ用引出し

              NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

              NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

                大型作業台 オプションキャビネット

                大型作業台 オプションキャビネット

                  ハンガーボード スチール製

                  ハンガーボード スチール製

                    薄型引出し UDC型

                    薄型引出し UDC型

                      作業台用オプション ハンガーパネル

                      作業台用オプション ハンガーパネル

                        メーカー エスコ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ
                        通常価格 794円 34,694円 78,274円 69,709円 35,599円 20,666円 844円 19,155円 15,763円 13,266円 19,871円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   8日目   4日目   3日目  
                        商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                        本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                        重量 460g - - - - - - - - - -
                        サイズ 38×312×198(H)mm - - - - - - - - - -
                        材質 スチール - - - - - - - - - -

                        312x198x38mm スイベルウォールハンガーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました