(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
50,900円
税込単価
55,990円

【特長】・アルミ合金製・全長:1.65m・重量:3.4kg・最大使用荷重:15...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 重量(kg):
    3.4
  • 材質:
    アルミ合金
  • 全長(m):
    1.65
  • 折たたみ長:
    0.863m
  • ステップ数:
    6段(最長時)
  • ステップ幅(mm):
    Φ27
  • ステップ間隔(mm):
    320

型番

EA902XB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902XB

1個

50,900( 55,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製
・全長:1.65m
・重量:3.4kg
・最大使用荷重:150kgf
・電柱の第1足場釘まで安全かつ楽に昇降するための用具です。(二ツ折)
・折たたみ長:0.863m
・ステップ数:6段(最長時)
・JAN:4518340092143

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)の型番EA902XBのページです。
型番EA902XBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

    三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

    三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

      サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

      サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

        3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

        3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

            ピカ 室内はしごLRS型

            ピカ 室内はしごLRS型

              ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

              ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

                二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

                  1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

                  1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

                    伸縮はしご スーパーラダーSL型

                    伸縮はしご スーパーラダーSL型

                      メーカー エスコ アズワン アルインコ エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン エスコ ピカコーポレイション
                      通常価格 50,900円 116,395円 197,126円 139,250円 21,873円 47,814円 71,268円 99,690円 45,020円 137,501円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 10日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目~   1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                      商品タイプ 2連はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 伸縮はしご 伸縮はしご
                      規格 規格無し 規格無し その他規格 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し
                      最大使用質量(kg) 150 130 100 130 100 100 130 100 100 100
                      重量(kg) 3.4 - - 20.5 - - - - 6.0 -
                      材質 アルミ合金 - - - - - - - - -

                      0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました