(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50kg/0.25~2.7m エアコンリフト

50kg/0.25~2.7m エアコンリフト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
197,870円 175,886円
税込単価
217,657円 193,475円

【特長】・持ち運びやそのままの移動が可能です・ジャッキサイズ:550~850×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 積載荷重(Kg):
    50
  • テーブル寸法 幅(mm):
    400
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    750
  • テーブル高さ 最低(mm):
    250
  • テーブル高さ 最高(mm):
    2700
  • フォーク寸法 幅(mm):
    400
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    750
  • フォーク高さ 最低(mm):
    250
  • フォーク高さ 最高(mm):
    2700
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 重量:
    24kg
  • 車輪:
    ウレタン車
  • サイズ:
    1650×770×750mm(折たたみ時1650×420×750mm)
  • ジャッキサイズ:
    550~850×492mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA901N-27 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

50kg/0.25-2.7m エアコンリフト  使用事例1
50kg/0.25-2.7m エアコンリフト  使用事例2

使用方法・使用事例

使用方法

50kg/0.25~2.7m エアコンリフト 取扱説明書150kg/0.25~2.7m エアコンリフト 取扱説明書250kg/0.25~2.7m エアコンリフト 取扱説明書350kg/0.25~2.7m エアコンリフト 取扱説明書450kg/0.25~2.7m エアコンリフト 取扱説明書550kg/0.25~2.7m エアコンリフト 取扱説明書650kg/0.25~2.7m エアコンリフト 取扱説明書750kg/0.25~2.7m エアコンリフト 取扱説明書8
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ移動式リフター積載荷重(Kg)50
テーブル寸法 幅(mm)400テーブル寸法 長さ(mm)750
テーブル高さ 最低(mm)250テーブル高さ 最高(mm)2700
フォーク寸法 幅(mm)400フォーク寸法 長さ(mm)750
フォーク高さ 最低(mm)250フォーク高さ 最高(mm)2700
ハンドルジャバラ
重量24kg車輪ウレタン車
サイズ1650×770×750mm(折たたみ時1650×420×750mm)ジャッキサイズ550~850×492mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA901N-27

1個

197,870円

175,886

( 193,475円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びやそのままの移動が可能です
・ジャッキサイズ:550~850×492mm
・最大積載荷重:50kg
・荷台高さ:0.25~2.7m
・荷台サイズ:750×400mm
・重量:24kg
・サイズ:1650×770×750mm(折たたみ時1650×420×750mm)
・車輪:ウレタン車
・JAN:4518340176263

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50kg/0.25~2.7m エアコンリフトの型番EA901N-27のページです。
型番EA901N-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50kg/0.25~2.7m エアコンリフト

50kg/0.25~2.7m エアコンリフト

    [足踏式]テーブルリフト(低床)

    [足踏式]テーブルリフト(低床)

      450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)

      450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)

        550×350mm/100kg [足踏式]テーブルリフト

        550×350mm/100kg [足踏式]テーブルリフト

          テーブルリフト EA520X-1(BS15)

          テーブルリフト EA520X-1(BS15)

            ハンドリフト横反転

            ハンドリフト横反転

              ステンレスリフト SHL100/300

              ステンレスリフト SHL100/300

                コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

                コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

                  アシストリフト ALM350

                  アシストリフト ALM350

                    スーパーアシスト

                    スーパーアシスト

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 京町産業車輌 京町産業車輌 トラスコ中山 京町産業車輌 京町産業車輌
                      通常価格 197,870円 73,764円 62,512円 45,030円 50,820円 324,000円 386,509円 364,322円 1,078,079円 430,113円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 13日目~   4日目~   9日目~   14日目   18日目  
                      商品タイプ 移動式リフター テーブルリフト テーブルリフト テーブルリフト テーブルリフト その他 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター -
                      積載荷重(Kg) 50 - - - - - - - - -
                      テーブル寸法 幅(mm) 400 - 450 350 450 - - - - -
                      テーブル寸法 長さ(mm) 750 - 450 550 700 - - - - -
                      テーブル高さ 最低(mm) 250 - 580 210 255 - - - - -

                      50kg/0.25~2.7m エアコンリフトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト