(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトファン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダクトファン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
31,024円 ~ 36,432円
税込価格
34,126円 ~ 40,075円

【特長】本体部分は鋼板製、ファン部分はガラス入り樹脂でできています。【用途】設...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    100
  • 材質:
    本体:鋼板、ファン:ガラス入り樹脂
  • コード長:
    2m

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
電源詳細
サイズ
重量
ファン径
適合ダクトサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20/24
AC100V・250W
305(W)×300(D)×320(H)mm
8kg
200mm
230mm

1個

31,024( 34,126円 )

1日目

一部当日出荷可能

35/40
AC100V・350W
360(W)×305(D)×370(H)mm
9kg
250mm
280mm

1個

34,090( 37,499円 )

1日目

一部当日出荷可能

50/58
AC100V・550W
390(W)×336(D)×410(H)mm
12.6kg
288mm
320mm

1個

36,432( 40,075円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
本体部分は鋼板製、ファン部分はガラス入り樹脂でできています。
【用途】
設備用のダクトに風を送る際に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトファン

ダクトファン

    ポータブル送排風機 SJFシリーズ

    ポータブル送排風機 SJFシリーズ

      AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)

      AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)

        3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31

        3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31

          送排風機 MF202・MF252・MF302

          送排風機 MF202・MF252・MF302

            大型送排風機

            大型送排風機

              送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

              送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

                ダクトファン(低騒音)

                ダクトファン(低騒音)

                  送風機 ハンディジェット

                  送風機 ハンディジェット

                    ポータブル送風機

                    ポータブル送風機

                      直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

                      直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

                        直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

                        直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

                          コンドル 送風機 スーパーファンS

                          コンドル 送風機 スーパーファンS

                            メーカー エスコ アズワン エスコ エスコ マキタ アズワン スイデン エスコ トラスコ中山 ワキタ スイデン スイデン 山崎産業
                            通常価格 31,024円 31,011円 31,112円 70,773円 35,421円 84,966円 28,484円 55,824円 23,004円 26,743円 176,788円 207,615円 29,269円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   10日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 送風機 送風機 - 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 - 送風機 送風機 送風機
                            電源(V) 100 100 - 200 100 200 - 100 - - 三相200 三相200 100
                            材質 本体:鋼板、ファン:ガラス入り樹脂 - - 本体、羽根:鋼板製 - - - - - - - - -
                            コード長 2m - - - - - - 2.0m - - - - -

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました