(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/φ35cm 工業用換気扇(1速)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/φ35cm 工業用換気扇(1速)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
35,753円
税込単価
39,328円

【特長】・電源:AC100V(50/60Hz)・羽根径:350mm・定格出力:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気扇
  • 電源(V):
    単相100
  • 出力(W):
    100
  • ハネ径(cm):
    35
  • サイズ:
    467×467×245(T)mm
  • メーカー:
    スイデン(Suiden)
  • 材質:
    フレーム:鉄、羽根:鉄
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量(kg):
    9
  • 騒音値:
    49/52.5dB(50/60Hz)
  • 仕様:
    一速式
  • メーカー型番:
    SCF-35DC1
  • 最大風量(50/60Hz):
    37/42m3/min

型番

EA897E-35A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897E-35A

1個

35,753( 39,328円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源:AC100V(50/60Hz)
・羽根径:350mm
・定格出力:100W
・最大風量(50/60Hz):37/42m3/min
・騒音値(50/60Hz):49/52.5dB
・サイズ:467×467×245(T)mm
・重量:9kg
・仕様:一速式
・JAN:4518340990241

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/φ35cm 工業用換気扇(1速)の型番EA897E-35Aのページです。
型番EA897E-35Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/φ35cm 工業用換気扇(1速)

AC100V/φ35cm 工業用換気扇(1速)

    AC100V/φ40cm 工業用換気扇

    AC100V/φ40cm 工業用換気扇

      ダクトファン(低騒音)

      ダクトファン(低騒音)

        (送風機) ス-パ-フアンDX

        (送風機) ス-パ-フアンDX

          メーカー エスコ エスコ エスコ 山崎産業
          通常価格 35,753円 38,593円 55,824円 43,265円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目  
          商品タイプ 換気扇 換気扇 - -
          電源(V) 単相100 単相100 - -
          出力(W) 100 150 - -
          ハネ径(cm) 35 40 - -
          サイズ 467×467×245(T)mm 520×520×245(T)mm - -

          AC100V/φ35cm 工業用換気扇(1速)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました