(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,112円
税込単価
34,223円

【特長】・電源:AC100V(50/60Hz)・羽根径:250mm・定格出力:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気扇
  • 電源(V):
    単相100
  • 出力(W):
    30
  • ハネ径(cm):
    25
  • サイズ:
    350×350×232(T)mm
  • メーカー:
    スイデン(Suiden)
  • 材質:
    フレーム:鉄、羽根:アルミ板
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量(kg):
    4.7
  • 騒音値:
    44/46.5dB(50/60Hz)
  • 仕様:
    一速式
  • メーカー型番:
    SCF-25DA1
  • 最大風量(50/60Hz):
    18/21m3/min

型番

EA897E-25A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897E-25A

1個

31,112( 34,223円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源:AC100V(50/60Hz)
・羽根径:250mm
・定格出力:30W
・最大風量(50/60Hz):18/21m3/min
・騒音値(50/60Hz):44/46.5dB
・サイズ:350×350×232(T)mm
・重量:4.7kg
・仕様:一速式
・JAN:4518340990203

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)の型番EA897E-25Aのページです。
型番EA897E-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)

AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)

    直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

    直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

      コンドル 送風機 スーパーファンS

      コンドル 送風機 スーパーファンS

        直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

        直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

          搬送ファン AHDF型

          搬送ファン AHDF型

            MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)

            MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)

              メーカー エスコ スイデン 山崎産業 スイデン 鎌倉製作所 ワキタ
              通常価格 31,112円 176,788円 29,269円 207,615円 489,424円 15,152円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   13日目   4日目  
              商品タイプ 換気扇 - - - - -
              電源(V) 単相100 - - - - -
              出力(W) 30 - - - - -
              ハネ径(cm) 25 - - - - -
              サイズ 350×350×232(T)mm - - - - -

              AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました