(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V・160W/450mm 工場扇(スタンド型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V・160W/450mm 工場扇(スタンド型)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,719円
税込単価
20,591円

【特長】・電源:100V(50/60Hz)・消費電力(50/60Hz):120...

詳細情報を確認する

  • 電源詳細:
    100V(50/60Hz)
  • 最大風量(50/60Hz):
    165/186m3/分
  • サイズ:
    840×725×1170~1280(H)mm
  • 重量:
    11kg
  • 材質:
    羽根:樹脂製
  • ファン径:
    450mm
  • コード長:
    1.7m(アース付、耐トラッキング)
  • 俯仰角度:
    -5・0・20・35度(4段階調節)
  • 消費電力(50/60Hz):
    120/160W
  • 首振角度:
    75度

型番

EA897AF-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897AF-1A

1個

18,719( 20,591円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源:100V(50/60Hz)
・消費電力(50/60Hz):120/160W
・ファン径:450mm
・首振角度:75度
・俯仰角度:‐5・0・20・35度(4段階調節)
・最大風量(50/60Hz):165/186m3/分
・3段速調式(強・中・弱)
・サイズ:840×725×1170/1280(H)mm
・重量:11kg
・コード長:1.7m(アース付、耐トラッキング)
・ワンプッシュ折畳三脚
・全閉型モータ
・「首振り」と「固定」の選択は、羽根の後ろ側のつまみを上げ下げすることで変えられます。(家庭用の扇風機と同様)
・JAN:4548745678482

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V・160W/450mm 工場扇(スタンド型)の型番EA897AF-1Aのページです。
型番EA897AF-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V・160W/450mm 工場扇(スタンド型)

AC100V・160W/450mm 工場扇(スタンド型)

    コンドル 送風機 スーパーファンS

    コンドル 送風機 スーパーファンS

      搬送ファン AHDF型

      搬送ファン AHDF型

        AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)

        AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)

          クロスファン(エアカーテン)

          クロスファン(エアカーテン)

            クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

            クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

              直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

              直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

                送風機 こでかファン 低騒音

                送風機 こでかファン 低騒音

                  呉英 送風機用ダストパック φ330×3000L

                  呉英 送風機用ダストパック φ330×3000L

                    直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

                    直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

                      送風機 どでかファン 省エネ・低騒音タイプ

                      送風機 どでかファン 省エネ・低騒音タイプ

                        電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

                        電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

                          送風機用フィルター

                          送風機用フィルター

                            メーカー エスコ 山崎産業 鎌倉製作所 エスコ テラル テラル スイデン スイデン 呉英製作所 スイデン スイデン 昭和電機 トラスコ中山
                            通常価格 18,719円 29,269円 489,424円 38,805円 126,146円 339,701円 176,788円 137,115円 10,214円 207,615円 253,365円 88,136円 10,754円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 5日目   13日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目~   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            電源詳細 100V(50/60Hz) - - - - - - - - - - - -
                            最大風量(50/60Hz) 165/186m3/分 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 840×725×1170~1280(H)mm - - - - - - - - - - - -
                            重量 11kg - - - - - - - - - - - -
                            材質 羽根:樹脂製 - - - - - - - - - - - -

                            AC100V・160W/450mm 工場扇(スタンド型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました