(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,319円 ~ 4,380円
税込価格
3,651円 ~ 4,818円

エスコ OAサプライ [一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タップ
  • コンセント数:
    6~8個口
  • サイズ:
    295(W)×50(D)×31(H)mm
  • 定格:
    15A・125V(1500Wまで)
  • 詳細1:
    抜け止め機構付
  • 詳細2:
    強力マグネット付
  • 詳細3:
    一括スイッチ付(光るスイッチ)
  • 雷サージ機能:
    最大サージ電圧:12500V、制限電圧:240V

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コード長
コンセント数
プラグ
ケーブル径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.0m(二重被覆の安全構造)
2P×7口
2P(スイング式)
4.2×7.6mm

1個

3,319( 3,651円 )

1日目

一部当日出荷可能

5.0m(二重被覆の安全構造)
2P×7口
2P(スイング式)
4.2×7.6mm

1個

3,840( 4,224円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.0m(二重被覆の安全構造)
接地2P×7口
2P(スイング式、アース線付)
8.5mm

1個

3,840( 4,224円 )

1日目

一部当日出荷可能

5.0m(二重被覆の安全構造)
接地2P×7口
2P(スイング式、アース線付)
8.5mm

1個

4,380( 4,818円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ OAサプライ [一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)

[一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)

    [抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)

    [抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)

      AC125V/15A タップ(4口)

      AC125V/15A タップ(4口)

        AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

        AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

          AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)

          AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 3,319円 3,190円 3,140円 3,450円 4,840円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ タップ タップ - タップ タップ
            コンセント数 6~8個口 6~8個口 - 2~5個口 6~8個口
            サイズ 295(W)×50(D)×31(H)mm 50×295×31mm 215(W)×45(D)×30(H)mm 241.5×44×25.5mm 360.5×44×25.5mm
            定格 15A・125V(1500Wまで) 15A・125V(1500Wまで) 15A・125V(1500W) 15A・125V(1500W) 15A・125V(1500W)
            詳細1 抜け止め機構付 抜け止め機構付 - マグネット付(取外し可能) マグネット付(取外し可能)

            [一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            作業台の電源用
            評価 5.0満足度:5.02021/07/09
            マグネットは強力で電源プラグの抜差しでは動くことがなく問題なく使えます。一括スイッチと雷サージ付なので便利で安心して使えます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました