(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抜け止め型 タップ(雷サージ対応)

型番:EA815GL-408A
抜け止め型 タップ(雷サージ対応) タップ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,532円
税込単価
4,985円

・2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリ...

詳細情報を確認する

  • プラグ:
    2P(スイング式、絶縁カバー・アース線付)

型番

EA815GL-408A 解除

Loading...

EA815GL-408Aの仕様・寸法情報

サイズ35×260×35mm重量530g
コード長2m定格15A・125V(1,500W)
コンセント-プラグ2P(スイング式、絶縁カバー・アース線付)
雷サージ機能-タップ数2P接地×6口
雷サージ機能(本体内蔵)最大サージ電圧:6,000V、制限電圧:650V - -

型番リスト

型番
サイズ
重量
コード長
定格
コンセント
雷サージ機能
タップ数
雷サージ機能(本体内蔵)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815GL-408A

35×260×35mm
530g
2m
15A・125V(1,500W)
-
-
2P接地×6口
最大サージ電圧:6,000V、制限電圧:650V

1個

4,532( 4,985円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
・絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
・雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
・差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
・180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

抜け止め型 タップ(雷サージ対応)の型番EA815GL-408Aのページです。
型番EA815GL-408Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抜け止め型 タップ(雷サージ対応)

抜け止め型 タップ(雷サージ対応)

    AC125V/15A タップ(4口)

    AC125V/15A タップ(4口)

      OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

      OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

        [一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)

        [一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)

          メーカー エスコ エスコ ロアス エスコ
          通常価格 4,532円 3,140円 3,589円 3,319円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
          プラグ 2P(スイング式、絶縁カバー・アース線付) 2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付) - -

          抜け止め型 タップ(雷サージ対応)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA815GL-409A
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 重量 コード長 定格 コンセント 雷サージ機能 タップ数 雷サージ機能(本体内蔵)

          5,270円

          ( 5,797円 )
          1個 -

          2日目

          一部当日出荷可能

          35×260×35mm886g5m15A・125V(1,500W)--2P接地×6口最大サージ電圧:6,000V、制限電圧:650V
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 重量 コード長 定格 コンセント 雷サージ機能 タップ数 雷サージ機能(本体内蔵)

          OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト