(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A タップ(4口)

AC125V/15A タップ(4口)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,140円
税込単価
3,454円
  • サイズ:
    215(W)×45(D)×30(H)mm
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
  • コード長:
    2.5m
  • 定格:
    15A・125V(1500W)
  • コンセント:
    接地2P×4口
  • コード:
    二重被覆の安全構造
  • プラグ:
    2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付)

型番

EA815GL-40F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815GL-40F

499g

1個

3,140( 3,454円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A タップ(4口)の型番EA815GL-40Fのページです。
型番EA815GL-40Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A タップ(4口)

AC125V/15A タップ(4口)

    OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

    OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

      [一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)

      [一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)

        抜け止め型 タップ(雷サージ対応)

        抜け止め型 タップ(雷サージ対応)

          2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS

          2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS

            メーカー エスコ ロアス エスコ エスコ アズワン
            通常価格 3,140円 3,589円 3,319円 4,532円 82,945円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目  
            サイズ 215(W)×45(D)×30(H)mm - 295(W)×50(D)×31(H)mm - -
            材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 - - - -
            コード長 2.5m - - - -
            定格 15A・125V(1500W) - 15A・125V(1500Wまで) - -
            コンセント 接地2P×4口 - - - -

            AC125V/15A タップ(4口)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました