(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA815GL-303
AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付) タップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,110円
税込単価
6,721円

【製品仕様】・AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タップ
  • コンセント数:
    2~5個口
  • サイズ:
    241.5×44×25.5mm
  • 定格:
    15A・125V(1500W)
  • 詳細1:
    マグネット付(取外し可能)
  • 詳細2:
    耐トラッキング接地プラグ
  • コンセント数:
    2P×4口(接地型)
  • 詳細3:
    エココードEM-CCTF(HVCTF相当)

型番

EA815GL-303 解除

Loading...

商品情報を表示

EA815GL-303 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
コード長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815GL-303

835g
5m

1個

6,110( 6,721円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)です。
・通電しているかが一目で分かるパイロットランプ付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)の型番EA815GL-303のページです。
型番EA815GL-303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

    AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)

    AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)

      [抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)

      [抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 3,450円 4,840円 3,190円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ タップ タップ タップ
        コンセント数 2~5個口 6~8個口 6~8個口
        サイズ 241.5×44×25.5mm 360.5×44×25.5mm 50×295×31mm
        定格 15A・125V(1500W) 15A・125V(1500W) 15A・125V(1500Wまで)
        詳細1 マグネット付(取外し可能) マグネット付(取外し可能) 抜け止め機構付

        AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA815GL-301
        EA815GL-302
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        重量 コード長

        3,450円

        ( 3,795円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        365g1m

        4,750円

        ( 5,225円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        600g3m

        OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました