(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/6A/5m コードリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/6A/5m コードリール

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,520円
税込単価
4,972円

【特長】・手動巻・電圧:100V・許容電流:12A・定格電流:6A・コード長:...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    4.7
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    手動巻き
  • 重量:
    660g
  • 許容電流:
    12A
  • サイズ:
    167×202×84mm
  • コンセント:
    2P・15A・125V
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 定格電流:
    6A
  • メーカー型番:
    CY-5-B

型番

EA815CD-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815CD-1

1個

4,520( 4,972円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動巻
・電圧:100V
・許容電流:12A
・定格電流:6A
・コード長:4.7m
・コンセント:2個
・重量:660g
・サイズ:167×202×84mm
・JAN:4518340574687

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/6A/5m コードリールの型番EA815CD-1のページです。
型番EA815CD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/6A/5m コードリール

AC125V/6A/5m コードリール

    AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)

    AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)

      AC125V/12A×6.0m オートリール

      AC125V/12A×6.0m オートリール

        AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

        AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

          AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)

          AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)

            AC125V/22A コードリール(アース付)

            AC125V/22A コードリール(アース付)

              AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

              AC125V/22A コードリール(抜け止め式)

                AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型)

                AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型)

                  AC125V/15A コードリール(アース付)

                  AC125V/15A コードリール(アース付)

                    AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

                    AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

                      AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                      AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                        AC125V/15A/20m コードリール

                        AC125V/15A/20m コードリール

                          AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                          AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,520円 6,660円 12,060円 21,660円 33,240円 35,440円 41,610円 31,450円 26,280円 28,250円 54,350円 22,570円 30,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V - - - - - - - - - - -
                            電線長さ(m) 4.7 4.7 5 10 30 - 30 30(3+27) - 30 50 20 30
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 2 2 3 3 4 4 4 7 4 4 4 4 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            AC125V/6A/5m コードリールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました