(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

440x520mm クリップボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

440x520mm クリップボード【1~4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,460円 ~ 9,190円
税込価格
2,706円 ~ 10,109円

【仕様】・ビスは付いておりません。・材質:スチール・壁取付ねじ穴径:5mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    520
  • 高さ(mm):
    440
  • 壁取付ねじ穴径:
    5mm
  • 詳細1:
    ビスは付いておりません
  • 材質:
    スチール

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
入数
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1枚
1.3kg

1個

2,460( 2,706円 )

1日目

一部当日出荷可能

2枚
2.6kg

1パック

2個入り

4,920( 5,412円 )

1日目

一部当日出荷可能

4枚
5.2kg

1パック

4個入り

9,190( 10,109円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ビスは付いておりません。
・材質:スチール
・壁取付ねじ穴径:5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

440x520mm クリップボード

440x520mm クリップボード

    シングルフック(5本)(30・60・90mm)

    シングルフック(5本)(30・60・90mm)

      シングルフック(5本)(25・50・75mm)

      シングルフック(5本)(25・50・75mm)

        コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー

        コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー

          EA661CD-52~-52C、-100用 プライヤーホルダー(3本)

          EA661CD-52~-52C、-100用 プライヤーホルダー(3本)

            クリアポケットボックス/取付金具

            クリアポケットボックス/取付金具

              コバンザメ P型用ドライバーフック

              コバンザメ P型用ドライバーフック

                30mm ドリルホルダー(4本)

                30mm ドリルホルダー(4本)

                  EA661CD-52~-52C、-100用 ハンマーホルダー(3本)

                  EA661CD-52~-52C、-100用 ハンマーホルダー(3本)

                    EA661CD-52~-52C、-100用 ダブルフック(3本)

                    EA661CD-52~-52C、-100用 ダブルフック(3本)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 2,460円 1,470円 1,470円 2,707円 1,330円 5,870円 1,851円 1,470円 1,470円 1,330円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ1 パンチングラック その他 その他 マグネットハンガー その他 - - その他 その他 その他
                      間口(mm) 520 - - - - - 200 - - -
                      高さ(mm) 440 - - - - - 66 - - -
                      壁取付ねじ穴径 5mm - - - - - - - - -
                      詳細1 ビスは付いておりません - - - - - - - - -

                      440x520mm クリップボードのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました