(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)【50個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,580円
税込価格
1,738円

【特長】・ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 詳細1:
    パウダーなし
  • 全長:
    約240mm
  • 厚み:
    約0.1mm
  • 詳細2:
    低弾性
  • 詳細3:
    指先すべり止付
  • 内容量:
    50枚入り

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
50枚入り

1パック

50個入り

1,580( 1,738円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
50枚入り

1パック

50個入り

1,580( 1,738円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
50枚入り

1パック

50個入り

1,580( 1,738円 )

1日目

一部当日出荷可能

XL
50枚入り

1パック

50個入り

1,580( 1,738円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します
・加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
【用途】
・自動車・電子部品、研究等に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

    プロテクガードダークブルーニトリルグローブ

    プロテクガードダークブルーニトリルグローブ

      メーカー エスコ アズワン
      通常価格 1,580円 1,400円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目  
      商品タイプ ニトリルゴム -
      材質 ニトリルゴム -
      詳細1 パウダーなし -
      全長 約240mm -
      厚み 約0.1mm -

      手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      金型組み付け、NC機械加工時の、下地手袋。
      評価 5.0満足度:5.02021/09/23
      商品の寿命、素手フィット感、非常に良い。今後は、このタイプに、変更予定です。納期も短納期なので、発注しやすいです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

      閉じる

      比較リスト