(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーリーチ(折畳み式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イージーリーチ(折畳み式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
21,700円 ~ 28,700円  特別価格 
税込価格
23,870円 ~ 31,570円  特別価格 

・★2つ折りにできます。(2つ折りにした際も物を掴むことが出来ます。)・手が届...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミばさみ
  • 材質:
    柄:アルミ、先端:スチール
  • 商品詳細種別:
    イージーリーチ(折畳み式)
  • 最大開口幅:
    75mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
縮長時
伸長時
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
520g
997mm
1900mm

1個

21,700( 23,870円 )

1日目

一部当日出荷可能

620g
1297mm
2500mm

1個

26,100円

22,837

( 25,121円 )

1日目

一部当日出荷可能

740g
1597mm
3100mm

1個

28,700円

25,112

( 27,623円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・★2つ折りにできます。(2つ折りにした際も物を掴むことが出来ます。)
・手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。
・レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イージーリーチ(折畳み式)

イージーリーチ(折畳み式)

    イージーリーチ

    イージーリーチ

      電球交換ツールセット

      電球交換ツールセット

        ピックアップハンド(伸縮型)

        ピックアップハンド(伸縮型)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 21,700円 11,000円 7,160円 14,820円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ ゴミばさみ ゴミばさみ - ゴミばさみ
          材質 柄:アルミ、先端:スチール 柄:アルミ、先端:スチール、ハンドル部:硬質プラスチック - 柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバー
          商品詳細種別 イージーリーチ(折畳み式) イージーリーチ - ピックアップハンド(伸縮型)
          最大開口幅 75mm 75mm - 10cm

          イージーリーチ(折畳み式)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました