(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去リストストラップ(コードレス型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去リストストラップ(コードレス型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・スナップ径:10mm・バンドサイズ:200(L)×20(W)mm・コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リストストラップ
  • 色:
    ブルー
  • スナップ径:
    10mm
  • バンドサイズ:
    200(L)×20(W)mm
  • 重量:
    約42g
  • 型番:
    AS-107
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)

型番

EA321A-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA321A-5

1個

2,200( 2,420円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナップ径:10mm
・バンドサイズ:200(L)×20(W)mm
・コードレスタイプ
・予備バンド付
・ハンドは導電繊維入りで長さ調節可能
・JAN:4518340690059

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去リストストラップ(コードレス型)の型番EA321A-5のページです。
型番EA321A-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去リストストラップ(コードレス型)

静電気除去リストストラップ(コードレス型)

    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

        リストストラップ ML-301C1A

        リストストラップ ML-301C1A

          1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

          1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

            1.5m 帯電防止リストストラップ

            1.5m 帯電防止リストストラップ

              帯電防止用リストストラップ 442B

              帯電防止用リストストラップ 442B

                1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) EA321A-17

                1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) EA321A-17

                  リストストラップ F-152/F-154-1

                  リストストラップ F-152/F-154-1

                    静電気除去リストバンド ブルー

                    静電気除去リストバンド ブルー

                      メタルリストストラップ

                      メタルリストストラップ

                        静電気除去アンクルストラップ

                        静電気除去アンクルストラップ

                          アースレス静電気除去用腕バンドブラック

                          アースレス静電気除去用腕バンドブラック

                            メーカー エスコ アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ 白光 エスコ ホーザン アズワン ブラストン カスタム コクゴ
                            通常価格 2,200円 2,490円 3,430円 2,310円 1,400円 1,820円 1,699円 1,200円 840円 2,905円 2,806円 1,131円 2,424円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - リストストラップ フットストラップ -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー - ブルー 他色 ブルー - - - - -
                            スナップ径 10mm - - - 7mm - - 7mm - - - - -
                            バンドサイズ 200(L)×20(W)mm - - - 220×20mm - - 200(L)×20(W)mm - - - - -
                            重量 約42g - - - バンド:約11gグランドコード:約23g - - バンド:約8.5g、グランドコード:約23g - - - - -

                            静電気除去リストストラップ(コードレス型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました