(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・バンドサイズ:250(L)×18(W)mm・グランコード:1MΩ抵抗...

詳細情報を確認する

  • グランドコード:
    1MΩ抵抗内蔵
  • コード長:
    180cm
  • スナップ径:
    7mm
  • バンドサイズ:
    250(L)×18(W)mm
  • 名称:
    本体+コード
  • 重量:
    バンド:約9.0gグランドコート:約23g

型番

EA321A-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA321A-3

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドサイズ:250(L)×18(W)mm
・グランコード:1MΩ抵抗内蔵
・スナップ径:7mm
・名称:本体+コード
・コード長:180cm
・JAN:4518340689985

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)の型番EA321A-3のページです。
型番EA321A-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) EA321A-17

    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) EA321A-17

      静電気除去フットストラップ

      静電気除去フットストラップ

        1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

        1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

          リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

          リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

            リストストラップWBR-Blue

            リストストラップWBR-Blue

              1.5m 帯電防止リストストラップ

              1.5m 帯電防止リストストラップ

                リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                  静電気除去リストストラップ(コードレス型)

                  静電気除去リストストラップ(コードレス型)

                    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                      静電気除去バンド 30×220mm

                      静電気除去バンド 30×220mm

                        3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

                        3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

                          アースレス静電気除去用腕バンドグリーン

                          アースレス静電気除去用腕バンドグリーン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ アズワン エスコ アズワン 東京硝子器械 エスコ コクゴ
                            通常価格 1,100円 1,200円 2,000円 1,400円 3,430円 1,500円 1,820円 3,560円 2,200円 2,490円 2,424円 1,400円 2,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目   6日目  
                            グランドコード 1MΩ抵抗内蔵 1MΩ抵抗内蔵 - 1MΩ抵抗内蔵 - - - - - - - 1MΩ抵抗内蔵 -
                            コード長 180cm - - 約1.8m - - - - - - - - -
                            スナップ径 7mm 7mm - 7mm - - - - 10mm - - 10mm -
                            バンドサイズ 250(L)×18(W)mm 200(L)×20(W)mm - 220×20mm - - - - 200(L)×20(W)mm - - 250×20mm -
                            名称 本体+コード 本体+コード 本体+コード - - - - - - - - - -

                            1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました