(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.5m 帯電防止リストストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.5m 帯電防止リストストラップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,820円
税込単価
2,002円

【特長】・コード長:1.5m・バンド:190/280(L)×20(W)mm・抵...

詳細情報を確認する

型番

EA321-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA321-11

1個

1,820( 2,002円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード長:1.5m
・バンド:190/280(L)×20(W)mm
・抵抗値:1MΩ
・アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)
・付属のコードヘルパーを使えばコードが邪魔になりません。
・人体の静電気帯電を防止するリストストラップ
・伸縮性のあるバンドで、自由に調整が可能です。伸縮性がありますので、最小約190mm、伸ばせば最大約280mmまで使用可能。
・バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
・JAN:4548745945126

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5m 帯電防止リストストラップの型番EA321-11のページです。
型番EA321-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.5m 帯電防止リストストラップ

1.5m 帯電防止リストストラップ

    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

      3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

      3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

        リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

        リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

          リストストラップ ZC-50

          リストストラップ ZC-50

            リストストラップ ML-33C1-SLA

            リストストラップ ML-33C1-SLA

              リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

              リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                リストストラップ WS-11/WS-12

                リストストラップ WS-11/WS-12

                  リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

                  リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

                    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

                    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

                      静電気除去フットストラップ

                      静電気除去フットストラップ

                        リストストラップ F-152/F-154-1

                        リストストラップ F-152/F-154-1

                          メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エンジニア アズワン アズワン goot(太洋電機産業) アズワン エスコ エスコ ホーザン
                          通常価格 1,820円 1,400円 1,400円 2,490円 1,768円 2,300円 3,560円 2,072円 3,430円 1,100円 2,000円 840円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                          商品タイプ リストストラップ - フットストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - フットストラップ リストストラップ
                          仕様 ワニ口クリップ付 - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 その他 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 - - -
                          コード全長(cm) 150 - 300 - 100 - 180 - - - - -
                          ブルー - ブルー ブルー - ブルー ブルー - ブルー - - -
                          抵抗値 1MΩ - - - - - - - - - 1MΩ -

                          1.5m 帯電防止リストストラップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました