(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブルスーパータイプH600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSML-1575-IG
ワークテーブルスーパータイプH600 ワークテーブルスーパータイプH600

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,587円 53,820円
税込単価
71,046円 59,202円

【特長】・裏面には出来るだけ天板の反りが防止できるよう合板を裏打ちしました。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SSML-1575-IG 解除

Loading...

 
カタログを表示

SSML-1575-IG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
詳細タイプ
天板材質詳細
天板カラー
脚部カラー
天板厚み(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SSML-1575-IG

SSML-1575-IG

1500
750
棚板なし
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
43.2
1台

1個

64,587円

53,820

( 59,202円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面には出来るだけ天板の反りが防止できるよう合板を裏打ちしました。
・均等耐荷重3000kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブルスーパータイプH600の型番SSML-1575-IGのページです。
型番SSML-1575-IGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブルスーパータイプH600

ワークテーブルスーパータイプH600

    ワークテーブルスーパータイプH740

    ワークテーブルスーパータイプH740

      重量作業台(三方幕板付)

      重量作業台(三方幕板付)

        重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)

        重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)

          移動式重量作業台(基本タイプ)

          移動式重量作業台(基本タイプ)

            移動式重量作業台(1段引出し付)

            移動式重量作業台(1段引出し付)

              移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)

              移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)

                移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                  ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                  ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                    重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

                    重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

                      ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                      ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                        重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                        重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                          重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                          重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                            メーカー 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業 サカエ サカエ
                            通常価格 57,376円 53,978円 77,574円 120,275円 148,529円 114,865円 228,421円 168,750円 69,893円 75,076円 72,026円 57,476円 67,730円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   19日目~   8日目   25日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                            高さ (mm) 600 740 740 1740 740 740 1740 740 740 740 900 740 740
                            均等荷重(kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1200 3000 1200 2000 2000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 組立式 完成品 組立式 組立式 組立式

                            ワークテーブルスーパータイプH600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSML-1275T-II
                            SSML-1275TT-IG
                            SSML-1275TT-II
                            SSML-1575-II
                            SSML-1575T-IG
                            SSML-1575T-II
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 詳細タイプ 天板材質詳細 天板カラー 脚部カラー 天板厚み
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            62,525円

                            ( 68,778円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750半面棚板1枚付きメラミン天板アイボリーアイボリー3641-

                            67,676円

                            ( 74,444円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750半面棚板2枚付きメラミン天板アイボリーグリーン3645-

                            67,676円

                            ( 74,444円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750半面棚板2枚付きメラミン天板アイボリーアイボリー3645-

                            64,426円

                            ( 70,869円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1500750棚板なしメラミン天板アイボリーアイボリー3643.2-

                            70,400円

                            ( 77,440円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1500750半面棚板1枚付きメラミン天板アイボリーグリーン3648-

                            70,400円

                            ( 77,440円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1500750半面棚板1枚付きメラミン天板アイボリーアイボリー3648-

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました