(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブルスーパータイプH740

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブルスーパータイプH740

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,978円 ~ 103,881円
税込価格
59,376円 ~ 114,269円

【特長】・均等耐荷重3000kg・天板の裏面には出来るだけ天板の反りが防止でき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定96件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
詳細タイプ
段数(段)
天板材質詳細
天板カラー
脚部カラー
天板厚み(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
750
棚板なし
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
37.9
1台

1個

53,978( 59,376円 )

4日目

1200
750
棚板なし
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
37.9
1台

1個

56,038( 61,642円 )

4日目

1200
750
中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
47.9
1台

1個

69,053( 75,958円 )

4日目

1200
750
中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
47.9
1台

1個

66,069( 72,676円 )

4日目

1200
750
棚板半面
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
41.9
1台

1個

58,280( 64,108円 )

4日目

1200
750
棚板半面
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
41.9
1台

1個

58,280( 64,108円 )

4日目

1200
750
半面棚板1枚/中間半面棚板1枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
48.1
1台

1個

65,976( 72,574円 )

4日目

1200
750
半面棚板1枚/中間半面棚板1枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
48.1
1台

1個

65,976( 72,574円 )

4日目

1200
750
棚板全面
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
46.9
1台

1個

62,582( 68,840円 )

4日目

1200
750
棚板全面
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
46.9
1台

1個

62,582( 68,840円 )

4日目

1200
750
半面棚板2枚/中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
55.9
1台

1個

74,675( 82,143円 )

4日目

1200
750
半面棚板2枚/中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
55.9
1台

1個

74,675( 82,143円 )

4日目

1500
750
棚板なし
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
44.1
1台

1個

60,326( 66,359円 )

4日目

1500
750
棚板なし
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
44.1
1台

1個

60,326( 66,359円 )

4日目

1500
750
中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
56.1
1台

1個

78,125( 85,938円 )

4日目

1500
750
中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
56.1
1台

1個

74,047( 81,452円 )

4日目

1500
750
棚板半面
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
48.9
1台

1個

65,535( 72,089円 )

4日目

1500
750
棚板半面
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
48.9
1台

1個

68,129( 74,942円 )

4日目

1500
750
半面棚板1枚/中間半面棚板1枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
56.1
1台

1個

77,286( 85,015円 )

4日目

1500
750
半面棚板1枚/中間半面棚板1枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
56.1
1台

1個

77,286( 85,015円 )

4日目

1500
750
棚板全面
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
53.7
1台

1個

70,745( 77,820円 )

4日目

1500
750
棚板全面
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
53.7
1台

1個

73,734( 81,107円 )

4日目

1500
750
半面棚板2枚/中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
65.7
1台

1個

82,546( 90,801円 )

4日目

1500
750
半面棚板2枚/中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
65.7
1台

1個

82,546( 90,801円 )

4日目

1800
750
棚板なし
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
52.1
1台

1個

67,813( 74,594円 )

4日目

1800
750
棚板なし
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
52.1
1台

1個

67,813( 74,594円 )

4日目

1800
750
中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
66.1
1台

1個

84,436( 92,880円 )

4日目

1800
750
中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
66.1
1台

1個

81,046( 89,151円 )

4日目

1800
750
棚板半面
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
58.3
1台

1個

73,722( 81,094円 )

4日目

1800
750
棚板半面
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
58.3
1台

1個

76,488( 84,137円 )

4日目

1800
750
半面棚板1枚/中間半面棚板1枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
66.5
1台

1個

84,436( 92,880円 )

4日目

1800
750
半面棚板1枚/中間半面棚板1枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
66.5
1台

1個

81,046( 89,151円 )

4日目

1800
750
棚板全面
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
64.5
1台

1個

77,818( 85,600円 )

4日目

1800
750
棚板全面
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
64.5
1台

1個

77,818( 85,600円 )

4日目

1800
750
半面棚板2枚/中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
78.5
1台

1個

96,860( 106,546円 )

4日目

1800
750
半面棚板2枚/中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
78.5
1台

1個

92,591( 101,850円 )

4日目

1800
900
棚板なし
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
58.9
1台

1個

73,059( 80,365円 )

4日目

1800
900
棚板なし
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
58.9
1台

1個

73,059( 80,365円 )

4日目

  • 注文停止中
1800
900
中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
75.1
1台

1個

85,249( 93,774円 )

-

  • 注文停止中
1800
900
中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
75.1
1台

1個

85,249( 93,774円 )

-

  • 注文停止中
1800
900
棚板半面
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
66.5
1台

1個

77,187( 84,906円 )

-

1800
900
棚板半面
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
66.5
1台

1個

80,067( 88,074円 )

4日目

  • 注文停止中
1800
900
半面棚板1枚/中間半面棚板1枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
76.1
1台

1個

85,386( 93,925円 )

-

  • 注文停止中
1800
900
半面棚板1枚/中間半面棚板1枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
76.1
1台

1個

85,386( 93,925円 )

-

  • 注文停止中
1800
900
棚板全面
-
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
74.1
1台

1個

81,796( 89,976円 )

-

1800
900
棚板全面
-
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
74.1
1台

1個

85,583( 94,141円 )

4日目

  • 注文停止中
1800
900
半面棚板2枚/中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
グリーン
36
90.3
1台

1個

97,977( 107,775円 )

-

  • 注文停止中
1800
900
半面棚板2枚/中間半面棚板2枚付き
1
メラミン天板
アイボリー
アイボリー
36
90.3
1台

1個

97,977( 107,775円 )

-

1200
750
棚板なし
-
塩ビシート天板
グリーン
グリーン
37
38.8
1台

1個

56,210( 61,831円 )

4日目

1200
750
棚板なし
-
塩ビシート天板
グリーン
アイボリー
37
38.8
1台

1個

58,243( 64,067円 )

4日目

1200
750
中間半面棚板2枚付き
1
塩ビシート天板
グリーン
グリーン
37
48.8
1台

1個

68,303( 75,133円 )

4日目

1200
750
中間半面棚板2枚付き
1
塩ビシート天板
グリーン
アイボリー
37
48.8
1台

1個

71,257( 78,383円 )

4日目

1200
750
棚板半面
-
塩ビシート天板
グリーン
グリーン
37
42.8
1台

1個

60,512( 66,563円 )

4日目

1200
750
棚板半面
-
塩ビシート天板
グリーン
アイボリー
37
42.8
1台

1個

62,870( 69,157円 )

4日目

1200
750
半面棚板1枚/中間半面棚板1枚付き
1
塩ビシート天板
グリーン
グリーン
37
49
1台

1個

71,157( 78,273円 )

4日目

1200
750
半面棚板1枚/中間半面棚板1枚付き
1
塩ビシート天板
グリーン
アイボリー
37
49
1台

1個

68,210( 75,031円 )

4日目

1200
750
棚板全面
-
塩ビシート天板
グリーン
グリーン
37
46.8
1台

1個

64,814( 71,295円 )

4日目

1200
750
棚板全面
-
塩ビシート天板
グリーン
アイボリー
37
46.8
1台

1個

67,504( 74,254円 )

4日目

1200
750
半面棚板2枚/中間半面棚板2枚付き
1
塩ビシート天板
グリーン
グリーン
37
56.8
1台

1個

76,907( 84,598円 )

4日目

1200
750
半面棚板2枚/中間半面棚板2枚付き
1
塩ビシート天板
グリーン
アイボリー
37
56.8
1台

1個

76,907( 84,598円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・均等耐荷重3000kg
・天板の裏面には出来るだけ天板の反りが防止できるよう合板を裏打ちしました。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブルスーパータイプH740

ワークテーブルスーパータイプH740

    ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

    ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

      重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

      重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

        ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

        ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

          重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

          重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

            移動式重量作業台(3段キャビネット付)

            移動式重量作業台(3段キャビネット付)

              重量作業台(三方幕板付)

              重量作業台(三方幕板付)

                超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                  超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                  超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                    重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                    重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                      移動式重量作業台(基本タイプ)

                      移動式重量作業台(基本タイプ)

                        移動式重量作業台(1段引出し付)

                        移動式重量作業台(1段引出し付)

                          重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

                          重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

                            メーカー 山金工業 山金工業 サカエ 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 53,978円 69,893円 67,730円 72,026円 57,476円 168,750円 77,574円 97,829円 87,278円 246,625円 148,529円 114,865円 75,076円
                            通常出荷日 4日目   19日目~   3日目~   25日目~   3日目~   8日目   8日目   6日目~   6日目~   8日目   1日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            高さ (mm) 740 740 740 900 740 740 740 740 740 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 3000 1200 2000 1200 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品

                            ワークテーブルスーパータイプH740のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました