(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:W6T-K-GI
天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ テンバンツキワゴン

天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ W6T-K-GI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,312円
税込単価
41,043円

【特長】・ワゴンの上段棚板に塩ビシート貼り天板を取り付けたので、ワークテーブル...

詳細情報を確認する

型番

W6T-K-GI 解除

Loading...

W6T-K-GI の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
奥行 (mm)
均等荷重(kg)
脚部カラー
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W6T-K-GI

W6T-K-GI

400
200
アイボリー
18.6
1台

1個

37,312( 41,043円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワゴンの上段棚板に塩ビシート貼り天板を取り付けたので、ワークテーブルとしても御使用頂けます。
・移動式の簡易作業台としてお使いいただけます。
・支柱カット加工により高さのオーダーメイドに対応します。(50mmピッチでカット可能)

W6T-K-GIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズの型番W6T-K-GIのページです。
型番W6T-K-GIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

      一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

      一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

        一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

        一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

          作業台補助テーブルワゴン

          作業台補助テーブルワゴン

            一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

            一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

              軽量立作業台KDタイプ

              軽量立作業台KDタイプ

                軽量作業台KSタイプ(移動式)

                軽量作業台KSタイプ(移動式)

                  軽量作業台KHタイプ

                  軽量作業台KHタイプ

                    実験テーブル 高さ 800mm

                    実験テーブル 高さ 800mm

                      移動式作業台 高さ(mm)750

                      移動式作業台 高さ(mm)750

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

                            メーカー 山金工業 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 山金工業 山金工業
                            通常価格 37,312円 28,741円 26,212円 49,498円 43,364円 50,010円 26,623円 30,141円 24,964円 61,197円 73,070円 27,451円 20,909円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   8日目   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 750 750 750 - - - - - - 900 900 - -
                            高さ (mm) 922 - - 740 - 810 900 740 800 800 752 900 738
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W6T-K-GG
                            W7T-K-GG
                            W7T-K-GI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行 (mm) 均等荷重
                            (kg)
                            脚部カラー 質量
                            (kg)
                            内容量

                            37,312円

                            ( 41,043円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            400200グリーン18.6-

                            37,510円

                            ( 41,261円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500240グリーン28.4-

                            37,914円

                            ( 41,705円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500240アイボリー28.4-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました