(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
92,648円 ~ 120,876円
税込価格
101,913円 ~ 132,964円

【ワークテーブルフラップタイプ】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、両サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみ式作業台
  • 間口 (mm):
    2400
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板カラー:
    アイボリー
  • 脚部カラー:
    アイボリー
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

ワークテーブルフラップタイプ:関連画像

型番リスト

型番
奥行 (mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
54.4
1台

1個

120,876( 132,964円 )

4日目

900
47.2
1台

1個

92,648( 101,913円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブルフラップタイプ】
・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、両サイドに折りたためる補助天板付き!
・大きな天板なので長尺物を使用する作業や、梱包等の作業がスムーズにできます!
・天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・両サイドの補助天板幅はそれぞれ300mm、耐荷重は均等30kg迄です。使わない時は折りたためるので、設置スペースを節約できます!
・天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
・表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
・補助天板の開閉:開く際はワンタッチで固定、閉じる際はストッパーを解除しながら閉じます。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H856)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H856)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

            大型軽量作業台 AEH型

            大型軽量作業台 AEH型

              天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

              天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

                ヤマテック 間口連結金具 アイボリー

                ヤマテック 間口連結金具 アイボリー

                  ソーホースセット(2台入)

                  ソーホースセット(2台入)

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                      軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                      軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 E-Value トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 92,648円 53,619円 64,616円 65,728円 65,558円 108,662円 37,312円 3,314円 3,285円 89,074円 27,182円 31,725円 32,184円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   2日目~   4日目   3日目   3日目   4日目   2日目~   2日目~   3日目~  
                            商品タイプ 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 2400 - - - - - 750 - 635 1800 - - -
                            高さ (mm) 740 740 900 856 1016 740 922 - 730 700~910 - 740 740
                            均等荷重(kg) 300 300 300 160(自重を含む) 160(自重を含む) 300 - - 30 250 150 300 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました