(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWPWHC-2412-II
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016) ワークテーブルワイドタイプイドウシキH1016

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016) SWPWHC-2412-II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
90,296円
税込単価
99,326円

【ワークテーブルワイドタイプ】・軽作業、少し高めの立ち作業におすすめのキャスタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    1200
  • 高さ (mm):
    1016
  • 均等荷重(kg):
    160(自重を含む)
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    ポリエステル天板
  • 天板カラー:
    アイボリー
  • 脚部カラー:
    アイボリー
  • 天板厚み(mm):
    21
  • キャスター:
    100φストッパー付きゴムキャスター4個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SWPWHC-2412-II 解除

Loading...

SWPWHC-2412-II の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
詳細タイプ
質量(kg)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SWPWHC-2412-II

SWPWHC-2412-II

2400
棚板なし
57.7
-
1台

1個

90,296( 99,326円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブルワイドタイプ】
・軽作業、少し高めの立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、ワイドタイプ。
・大きな天板なので梱包等の作業がスムーズ!両側からの使用にも適したサイズです。
・天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。
・基本形、足元に半面棚板付、全面棚板付からお選びいただけます。
【特長】
・軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ1016mmで立ち作業におすすめです。
・天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
・表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・基本形の場合、足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、作業時には足元を広々使用できます。
・半面棚板/全面棚板付の場合は、足元に便利な収納ができます!※棚板付の場合、ツナギ位置は中央で固定となります。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
【ご注意】
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

SWPWHC-2412-IIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)の型番SWPWHC-2412-IIのページです。
型番SWPWHC-2412-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H856)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H856)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

            作業台 300Kgタイプ

            作業台 300Kgタイプ

              軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

              軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

                    軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)

                    軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H900)

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H900)

                          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H900)

                          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H900)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 ミスミ サカエ 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 65,558円 65,728円 22,036円 25,359円 64,616円 18,771円 27,683円 53,619円 30,800円 21,863円 32,791円 33,761円 51,585円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - -
                            奥行 (mm) 1200 1200 - - 1200 750 - 1200 - - - - -
                            高さ (mm) 1016 856 740 900 900 740 - 740 900 - 1035 - -
                            均等荷重(kg) 160(自重を含む) 160(自重を含む) 300 300 300 300 200 300 - 150 128 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - -

                            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWPWHC-1812-II
                            SWPWHC-1812T-II
                            SWPWHC-1812TT-II
                            SWPWHC-2412T-II
                            SWPWHC-2412TT-II
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 詳細タイプ 質量
                            (kg)
                            付属品 内容量

                            65,558円

                            ( 72,114円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800棚板なし41.7--

                            76,442円

                            ( 84,086円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800半面棚板付き52.5半面棚板1枚付き-

                            85,340円

                            ( 93,874円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800全面棚板対き63.3半面棚板2枚付き-

                            100,933円

                            ( 111,026円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2400半面棚板付き68.5半面棚板1枚付き-

                            111,569円

                            ( 122,726円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2400全面棚板対き79.3半面棚板2枚付き-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました